配套产品
配套产品
Combinables
1
Tools
3
Accessories
10
型号: 17 01 154 2201
HAR-BUS HM R/A FEMALE MOULD A
HAR-BUS HM R/A FEMALE MOULD A

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
公连接器
压接终端
额定电流: ‌1 A
插针: 154
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, Ni 接线端
性能等级: 2
热塑性树脂,玻璃纤维填充
米色
注释
比较
自定义降额工具
免费样品
型号: 17 01 154 2201
HAR-BUS HM R/A FEMALE MOULD A
注释
比较
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
Tools
3
Accessories
10
产品详情
식별
  • 카테고리 커넥터
  • 제품 시리즈 har-bus® HM
  • 식별 타입 A
  • 요소 수형 커넥터
  • 접점 설명 직선형
버전
  • 터미네이션 방법 압입 단말결선
  • 연결 유형 마더보드와 도터보드 연결
  • 컨택트핀 개수 154
  • 접점 구성 C / A / A / A / A / A / C
  • 패키지 내용 튜브
기술적 특성
  • 접점 열 7
  • 단자 중심간 거리 (터미네이션 측면) 2 mm
  • 단자 중심간 거리 (체결 측면) 2 mm
  • 정격 전류 ‌ 1 A
  • 데이터 속도 ≤ 2,500 Mbit/s
  • 절연 저항 >109 Ω
  • 접점 저항 ≤ 20 mΩ
  • 제한 온도 -55 ... +125 °C
  • 삽입 포스 ≤ 115.5 N
  • 철수 포스 ≥ 23.1 N
  • 성능 레벨 2
  • 테스트 전압 Ur.m.s. 0.75 kV
  • 고립 그룹 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • PCB 두께 ≥1.4 mm
자재 특성
  • 재료 (인서트) 열가소성 수지, 유리섬유 충전
  • 컬러 (인서트) 베이지색
  • 재료 (접점) 구리 합금
  • 표면 (접점)
    Ni 귀금속 도금 체결 측면
    Ni 터미네이션 사이드
  • UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 V-0
  • RoHS 준수
  • ELV 상태 준수
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 no
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Yes
  • 캘리포니아 법령 65 물질 니켈
상세명세 및 승인
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
상업용 데이터
  • 포장 규격 10
  • 총 중량 7.522 g
  • 원산지 독일
  • 유럽 관세 번호 85366990
  • GTIN 5713140120143
  • eCl@ss 27,460,201.00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

PCB 多方面的 ECAD 数据

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 11
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?