PCB 连接器
...
板对板连接器
主板到子插件板连接
17 13 127 2202
型号: 17 13 127 2202
HAR-BUS HM STRAIGHT M, MODULE AB19
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
公连接器
压接终端
额定电流: 1 A
插针: 127
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, Ni 接线端
性能等级: 2
热塑性树脂,玻璃纤维填充
米色
注释
比较
新
自定义降额工具
型号: 17 13 127 2202
HAR-BUS HM STRAIGHT M, MODULE AB19
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
Connectors
系列
har-
bus
®
HM
标识
Type AB19
原件
Male connector
插针端子介绍
Straight
版本
接线方式
Press-in termination
连接方式
Motherboard to daughtercard
针数
127
插针布局
C / B / B / B / B / B / C
包装内容
Tube
技术参数
插针排
7
针间距(接线端)
2 mm
针间距(插拔端)
2 mm
额定电流
1 A
数据速率
≤ 2,500 Mbit/s
绝缘阻抗
>10
9
Ω
接触电阻
≤ 20 mΩ
极限温度
-55 ... +125 °C
插入力
≤ 95.25 N
拔出力
≥ 19.05 N
性能等级
2
测试电压U
r.m.s.
0.75 kV
绝缘组
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
PCB 厚度
≥1.4 mm
材料特性
材料(插芯)
Thermoplastic resin, glass-fibre filled
颜色(插芯)
Beige
材料(插针)
Copper alloy
表面(插针)
Noble metal over Ni Mating side
Ni Termination side
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
RoHS
compliant
ELV 状态
compliant
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
Not contained
REACH 附件 XIV 物质
Not contained
REACH SVHC 物质
Not contained
加州 65 号提案物质
Yes
加州 65 号提案物质
Nickel
规格和认证
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
商业数据
包装尺寸
13
净重
11.21 g
原产国
Germany
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140121621
eCl@ss
27460201 PCB connector (board connector)
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
IGES
STEP
WRL