PCB 连接器
...
板对板连接器
主板到子插件板连接
17 26 000 4102
型号: 17 26 000 4102
har-bus HM Schirmbl. R. z, Typ Monobl.47
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
底部屏蔽
用于Monoblock 47型
金属
注释
比较
型号: 17 26 000 4102
har-bus HM Schirmbl. R. z, Typ Monobl.47
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
附件
系列
har-
bus
®
HM
附件种类
底部屏蔽
附件介绍
用于Monoblock 47型
材料特性
材料(插针)
铜合金
表面(插针)
镍表面镀贵金属 界面端
Ni 接线端
材料(附件)
金属
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
镍
商业数据
包装尺寸
8
净重
10.62 g
原产国
罗马尼亚
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140122093
eCl@ss
27440292 连接器组件(附件)
ETIM
EC002943
UNSPSC 24.0
39121400
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 11