配套产品
配套产品
型号: 17 99 000 0068
Zahneinlegeteil har-bus HM 38 (5+2)
Zahneinlegeteil har-bus HM 38 (5+2)

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
用于直式公连接器, B型, 带19位
注释
比较
型号: 17 99 000 0068
Zahneinlegeteil har-bus HM 38 (5+2)
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identification
  • Category Tools
  • Series har-bus® HM
  • Type of tool Insert
  • Description of the tool
    for straight male connectors
    for type B
    With 19 positions
Material properties
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances Nickel
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 24 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 82055980
  • GTIN 5713140123410
  • eCl@ss 21049090 Hand tool (other, unspecified)
  • UNSPSC 24.0 27110000
文档
类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较