PCB 连接器
板对板连接器
...
通过电缆连接
电缆连接器和电缆组件
33 15 243 0100 124
型号: 33 15 243 0100 124
har-flex, 100p, with sr, PVC, L=100mm
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 扁平
电缆长度: 0.1 m
注释
比较
型号: 33 15 243 0100 124
har-flex, 100p, with sr, PVC, L=100mm
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
har-flex IDC fem w/st-rel 100pos PL1
连接器2
har-flex IDC fem w/st-rel 100pos PL1
标识
类别
Patch cord
系列
har
-flex
®
原件
Cavi pre-assemblati
规格
Pre-cablato su entrambi i lati
连接器1
har
-flex
®
Connettore femmina
Con serracavo
连接器2
har
-flex
®
Connettore femmina
Con serracavo
Direzione differente del connettore
电缆类别
Cavo in rame (senza forature)
Versione
Lunghezza del cavo
0,1 m
Numero di conduttori
100
Struttura conduttore
100x AWG 30
Proprietà del materiale
Materiale (cavi)
PVC
Colore (cavo)
Grigio
RoHS
Conforme
Stato ELV
Conforme
China RoHS
e
Sostanze REACH ANNEX XVII
Non incluso
Sostanze REACH ANNEX XIV
Non incluso
Sostanze REACH SVHC
Non incluso
California Proposition 65 substances
Si
California Proposition 65 substances
Triossido di antimonio
Piombo
商业数据
包装尺寸
1
净重
25,66 g
原产国
Cina
欧洲海关关税号
85444290
GTIN
5713140150164
eCl@ss
27.060.390,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found