配套产品
配套产品
Combinables
3
型号: 33 15 243 0100 001
har-flex, 6p, with sr, PVC, L=100mm
har-flex, 6p, with sr, PVC, L=100mm

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 扁平
电缆长度: 0.1 m
注释
比较
型号: 33 15 243 0100 001
har-flex, 6p, with sr, PVC, L=100mm
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
3
产品详情
Part List
  • Part list details
    Złącze 1
    Złącze 2
Identyfikacja
  • Kategoria 系统布线
  • Seria har-flex®
  • Element 电缆组装
  • Specyfikacje 两端预接
  • Złącze 1
    har-flex®
    母连接器
    带有应力消除
  • Złącze 2
    har-flex®
    母连接器
    带有应力消除
    不同的连接器方向
  • Typ przewodu 铜质电缆 扁平
Wersja
  • Długość kabla 0.1 m
  • Liczba rdzeni 6
  • Konstrukcja rdzenia 6x AWG 30
Charakterystyka techniczna
  • Rozstaw kontaktów (strona łączeniowa) 1.27 mm
材料特性
  • Materiał (przewodu) PVC
  • Kolor (kabel) 灰色
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • Propozycja Kalifornijska 65 不包含
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 10
  • Waga netto 2 g
  • Kraj pochodzenia 中国
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85444290
  • GTIN 5713140244740
  • eCl@ss 27060390 成品数据电缆(未归类)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600