配套产品
配套产品
Tools
3
Accessories
2
型号: 15 39 010 0601 234
har-flex Board IDC 10p 600pcs per reel
har-flex Board IDC 10p 600pcs per reel

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
PCB转换连接器
回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: ‌1.45 A
插针: 10
铜合金
镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
型号: 15 39 010 0601 234
har-flex Board IDC 10p 600pcs per reel
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
3
Accessories
2
产品详情
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie har-flex®
  • Identificación Board IDC
  • Elemento Conectores de transición para placa de circuitos impresos
Versión
  • Método de terminación Terminación de soldadura por reflujo (SMT)
  • Tipo de conexión De placa de circuitos impresos a cable
  • Número de contactos 10
  • Contenidos del paquete Cinta y bobina
Características técnicas
  • Sección de cable (AWG) AWG 30
  • Filas de contacto 2
  • Distancia entre contactos (lado de terminación) 1,27 mm
  • Distancia entre contactos (lado de acoplamiento) 0,635 mm
  • Corriente nominal ‌ 1,45 A
  • Corriente nominal @ 85 °C
  • Distancia de separación ‌ 0,4 mm
  • Distancia de deslizamiento ‌ 0,4 mm
  • Resistencia de aislamiento > 2,11 x 109 Ω
  • Resistencia de contacto < 10 mΩ
  • Temperatura de limitación -55 ... +125 °C
  • Voltaje de prueba Ur.m.s. 0,91 kV
  • Grupo de aislamiento IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Propiedades del material
  • Material (inserto) Polímero de cristal líquido (LCP)
  • Color (inserto) Negro
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos)
    Sn sobre Ni Lado de acoplamiento
    Sn sobre Ni Lado de terminación
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la Proposición California 65 No incluido
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 600
  • Peso neto 0,47 g
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140838338
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • UNSPSC 24.0 39121415