PCB 连接器
板对板连接器
...
通过电缆连接
电路板连接器
15 39 012 0602 000
型号: 15 39 012 0602 000
har-flex Board IDC 12p cable guide
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆导轨
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
免费样品
型号: 15 39 012 0602 000
har-flex Board IDC 12p cable guide
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
har-flex®
标识
Board IDC
附件种类
Cable guide
版本
针数
12
技术参数
针间距(接线端)
0.635 mm
极限温度
-55 ... +125 °C
材料特性
材料(附件)
Liquid crystal polymer (LCP)
颜色(附件)
Black
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
RoHS
compliant
ELV 状态
compliant
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
Not contained
REACH 附件 XIV 物质
Not contained
REACH SVHC 物质
Not contained
加州 65 号提案物质
Not contained
商业数据
包装尺寸
600
净重
0.233 g
原产国
China
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140838260
eCl@ss
27440292 Connector component (accessories)
UNSPSC 24.0
39121400
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found