Geräteanschlusstechnik
Leiterplattensteckverbinder
Board-to-Board Steckverbinder
...
Verbindung über ein Kabel
Board Steckverbinder
15 39 042 0603 000
型号: 15 39 042 0603 000
har-flex Board IDC 42p strain relief
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
应力消除件
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
该产品可应要求提供。
请联系您当地的分销合作伙伴。
型号: 15 39 042 0603 000
har-flex Board IDC 42p strain relief
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identyfikacja
Kategoria
Akcesoria
Seria
har-flex®
Identyfikacja
Board IDC
Typy akcesoriów
Odciążka kablowa
Wersja
Liczba kontaktów
42
Charakterystyka techniczna
Ograniczenie temperaturowe
-55 ... +125 °C
Siła wycofania
> 20 N
Właściwości materiału
Materiał (akcesoria)
Polimer ciekłokrystaliczny (LCP)
Kolor (akcesoria)
Czarny
Klasa palności materiału zgodnie z UL 94
V-0
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
1
Kraj pochodzenia
Chiny
GTIN
5713140837607
eCl@ss
27.440.292,00
UNSPSC 24.0
39121400