配套产品
配套产品
型号: 15 03 020 2401 000
har-flex HD-Card Edge 20p THR PL1 200pcs
har-flex HD-Card Edge 20p THR PL1 200pcs

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
回焊焊接接线方式 (SMT)
插针: 20
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
自定义降额工具
免费样品
型号: 15 03 020 2401 000
har-flex HD-Card Edge 20p THR PL1 200pcs
注释
比较
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identyfikacja
  • Kategoria Złącza
  • Seria har-flex®
  • Identyfikacja HD-Card Edge
  • Element Złącze
  • Cechy Metoda przyłączania docisków: THR
Wersja
  • Metoda przyłączenia Lutowanie rozpływowe (SMT)
  • Typ połącznia
    Motherboard do daughtercard
    Mezzanine
  • Liczba kontaktów 20
  • Zawartość opakowania 200 sztuk na rolce
Charakterystyka techniczna
  • Rzędy kontaktów 2
  • Rozstaw kontaktów (strona przyłączeniowa) 0,8 mm
  • Rozstaw kontaktów (strona łączeniowa) 0,8 mm
  • Szybkość transmisji danych ‌ 25 Gbit/s
  • Odstęp izolacyjny
    ≥0,2 mm Backplane
    ≥0,53 mm Złącze
    ≥0,1 mm Daughtercard
  • Długość drogi upływu
    ≥0,2 mm Backplane
    ≥0,53 mm Złącze
    ≥0,1 mm Daughtercard
  • Ograniczenie temperaturowe -55 ... +125 °C
  • Siła łączenia ≤ 15 N
  • Siła wycofania ≥ 4 N
  • Klasa właściwości 1
  • Ilość łączeń ≥ 200
  • Grupa izolacyjna IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 zgodnie z ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 zgodnie z ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Koplanarność kontaktów ≤ 0,1 mm
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu) Polimer ciekłokrystaliczny (LCP)
  • Kolor (wkład) Czarny
  • Materiał (kontaktów) Stop miedzi
  • Powierzchnia (kontakty)
    Metal szlachetny na Ni Strona łączeniowa
    Sn na Ni Strona przyłączeniowa
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Niezawarte
  • Propozycja Kalifornijska 65 Niezawarte
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 0,001 kg
  • Kraj pochodzenia Chiny
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140205758
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

PCB 多方面的 ECAD 数据

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
Selection Guide for Mezzanine Applications
Linki
Whitepaper
Knowledge
Videos
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较