PCB 连接器
...
板对板连接器
主板到子插件板连接
15 03 040 2601 333
型号: 15 03 040 2601 333
har-flex HD-Card Edge 40p SMT PL1 SAMPLE
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
回焊焊接接线方式 (SMT)
插针: 40
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 15 03 040 2601 333
har-flex HD-Card Edge 40p SMT PL1 SAMPLE
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Categoría
Conectores
Serie
har-flex®
Identificación
HD-Card Edge
Elemento
Conector
Características
Método de terminación de los elementos de sujeción: SMT
Versión
Método de terminación
Terminación de soldadura por reflujo (SMT)
Tipo de conexión
De placa madre a tarjeta hija
Mezzanine
Número de contactos
40
Contenidos del paquete
Muestra
Características técnicas
Filas de contacto
2
Distancia entre contactos (lado de terminación)
0,8 mm
Distancia entre contactos (lado de acoplamiento)
0,8 mm
Tasa de bits
25 Gbit/s
Distancia de separación
≥0,2 mm Cableado dorsal
≥0,53 mm Conector
≥0,1 mm Tarjeta hija
Distancia de deslizamiento
≥0,2 mm Cableado dorsal
≥0,53 mm Conector
≥0,1 mm Tarjeta hija
Temperatura de limitación
-55 ... +125 °C
Fuerza de inserción
≤ 25 N
Fuerza de extracción
≥ 8 N
Nivel de rendimiento
1
Ciclos de conexión
≥ 200
Grupo de aislamiento
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Moisture Sensitivity Level (MSL)
1 según ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Process Sensitivity Level (PSL)
R0 según ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Coplanaridad de contactos
≤ 0,1 mm
Propiedades del material
Material (aislante)
Polímero de cristal líquido (LCP)
Color (aislante)
Negro
Material (contactos)
Aleación de cobre
Superficie (contactos)
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento
Sn sobre Ni Lado de terminación
Clase de inflamabilidad del material según UL 94
V-0
RoHS
conforme
Estado ELV
conforme
China RoHS
e
Sustancias REACH ANNEX XVII
No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV
No incluido
Sustancias REACH SVHC
No incluido
Sustancias de la California Proposition 65
No incluido
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
Peso neto
7,22 g
País de origen
China
Número europeo de arancel aduanero
85366990
GTIN
5713140205550
eCl@ss
27.460.201,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Selection Guide for Mezzanine Applications
下载
Enlaces
Whitepaper
浏览
Knowledge
Videos