配套产品
配套产品
型号: 15 85 208 2601 333
har-flex Hybrid F ang 2+8 SMT PL1 Sample
har-flex Hybrid F ang 2+8 SMT PL1 Sample

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
母连接器
回焊焊接接线方式 (SMT)
插针: 10
弯式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
免费样品
型号: 15 85 208 2601 333
har-flex Hybrid F ang 2+8 SMT PL1 Sample
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
名称
  • カテゴリ コネクタ
  • 製品シリーズ har-flex®
  • 名称 ハイブリッド
  • エレメント メスコネクタ
  • コンタクトの説明 アングル型
  • 特長 The sample packaging is not suitable for automated assembly.
バージョン
  • 結線方式 リフロー半田付け端子 (SMT)
  • 接続タイプ
    マザーボード ツー ドーターカード
    拡張カード
  • コンタクト数 10
  • シグナルコンタクト数 8
  • パワーコンタクト数 2
  • 梱包内容 サンプル
技術的特性
  • コンタクトピッチ(結線側)
    1.27 mm
    2.54 mm
  • コンタクトピッチ(嵌合側)
    1.27 mm
    2.54 mm
  • 定格電圧
    ‌ 50 V AC
    ‌ 120 V DC
  • 定格電圧 IEC 60664-1に準拠
  • 定格サージ電圧 1.5 kV
  • 汚染度 2
  • 空間距離
    ≥0.4 mm シグナルコンタクト
    ≥1.74 mm パワーコンタクト
    ≥1.11 mm シグナル - パワーコンタクト
  • 沿面絶縁距離
    ≥0.4 mm PCB:シグナルコンタクト
    ≥1.74 mm PCB:パワーコンタクト
    ≥1.11 mm PCB:シグナル - パワーコンタクト
    ≥0.4 mm コネクタ:シグナルコンタクト
    ≥1.89 mm コネクタ:パワーコンタクト
    ≥2.09 mm コネクタ:シグナル - パワーコンタクト
  • 絶縁抵抗 >1010 Ω
  • 接触抵抗 ≤ 25 mΩ
  • 使用温度範囲 -55 ... +125 °C
  • パフォーマンスレベル 1
  • 嵌合回数 ≥ 500
  • 試験電圧 Ur.m.s.
    0.5 kV 信号
    1.39 kV シグナル / パワー
    1.39 kV パワー / パワー
  • 絶縁グループ IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020Dに準拠
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020Dに準拠
  • コンタクトのコプラナリティ ‌ 0.12 mm
材質
  • 材質 (インサート) 液晶高分子(LCP)
  • カラー(インサート)
  • 材質 (コンタクト) 銅合金
  • 表面 (コンタクト)
    貴金属メッキ 下地Ni 嵌合側
    Snメッキ、下地Ni 結線側
  • 材料の難燃性 UL94 V-0
  • RoHS 適合
  • ELVステータス 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
  • カリフォルニアProposition 65物質 含まず
仕様および認証
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 2 g
  • 原産国 中国
  • 欧州関税番号 85366990
  • GTIN 5713140205161
  • eCl@ss 27,460,201.00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415