Matching Products
Matching Products NEW
Artikelnummer: 15 85 416 2701 333
har-flex Hybrid F ang 4+16 THR PL1Sample
har-flex Hybrid F ang 4+16 THR PL1Sample

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Vrouwelijke connector
Aansluiting voor reflow solderen (SMT)
Contacten: 20
Haaks
Koperlegering
Edelmetaal over Ni Contact zijde, Sn op Ni aansluitzijde
Prestatieniveau: 1
Vloeibaar kristalpolymeer (LCP)
Zwart
Notes
Compare
Free Sample
Artikelnummer: 15 85 416 2701 333
har-flex Hybrid F ang 4+16 THR PL1Sample
Notes
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Productdetails
식별
  • 카테고리 커넥터
  • 제품 시리즈 har-flex®
  • 식별 하이브리드
  • 요소 암형 커넥터
  • 접점 설명 앵글형
  • 특징 전원 접점의 터미네이션 방법: THR
버전
  • 터미네이션 방법 리플로우 솔더링 터미네이션 (SMT)
  • 연결 유형
    마더보드와 도터보드 연결
    익스텐더 카드
  • 컨택트핀 개수 20
  • 신호 접점 개수 16
  • 전원 접점 개수 4
  • 패키지 내용 샘플
기술적 특성
  • 단자 중심간 거리 (터미네이션 측면)
    1.27 mm
    2.54 mm
  • 단자 중심간 거리 (체결 측면)
    1.27 mm
    2.54 mm
  • 정격 전압
    ‌ 50 V AC
    ‌ 120 V DC
  • 정격 전압 IEC 60664-1 규격 준수
  • 정격 임펄스 전압 1.5 kV
  • 오염도 2
  • 기중 거리
    ≥0.4 mm 신호 접점
    ≥0.94 mm 전원 접점
    ≥0.7 mm 신호에서 전원 접점까지
  • 연면 거리
    ≥0.4 mm PCB: 신호 접점
    ≥0.94 mm PCB: 전원 접점
    ≥0.7 mm PCB: 전원 접점에 이르는 신호
    ≥0.4 mm 커넥터: 신호 접점
    ≥1.89 mm 커넥터: 전원 접점
    ≥2.09 mm 커넥터: 신호와 전원 접점
  • 절연 저항 >1010 Ω
  • 접점 저항 ≤ 25 mΩ
  • 제한 온도 -55 ... +125 °C
  • 성능 레벨 1
  • 체결 주기 ≥ 500
  • 테스트 전압 Ur.m.s.
    0.5 kV 신호
    0.84 kV 신호 / 전원
    0.84 kV 전원 / 전원
  • 고립 그룹 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D 준수
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D 준수
  • 접점의 동일평면성 ‌ 0.12 mm
자재 특성
  • 재료 (인서트) 액정 고분자 (LCP, Liquid crystal polymer)
  • 컬러 (인서트) 검정색
  • 재료 (접점) 구리 합금
  • 표면 (접점)
    Ni 귀금속 도금 체결 측면
    Ni 주석 도금 터미네이션 사이드
  • UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 V-0
  • RoHS 준수
  • ELV 상태 준수
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 no
  • 캘리포니아 법령 65 물질 no
상세명세 및 승인
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 14.359 g
  • 원산지 중국
  • 유럽 관세 번호 85366990
  • GTIN 5713140205338
  • eCl@ss 27,460,201.00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Type Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Product Declaration

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Engineering Data
3D CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

PCB Multi ECAD Data

Informatie weergeven

Downloaden

Informatie weergeven

Further Documents
Asset Administration Shell

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare