Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Numéro d‘article: 15 85 626 2701 333
har-flex Hybrid F ang 6+26 THR PL1Sample
har-flex Hybrid F ang 6+26 THR PL1Sample

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Connecteur femelle
Raccordement par soudage par refusion (SMT)
Contacts: 32
coudé
Alliage de cuivre
Métal noble sur Ni Côté accouplement, Sn sur Ni Côté raccordement
Classe de performance: 1
Polymère à cristaux liquides (LCP)
Noir
Notes
Comparer
Echantillons gratuits
Numéro d‘article: 15 85 626 2701 333
har-flex Hybrid F ang 6+26 THR PL1Sample
Notes
Comparer
Echantillons gratuits
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
détails du produit
Название
  • Категория Соединители
  • Серия har-flex®
  • Название Гибридный
  • Элемент Розетка
  • Описание контактов Угловой
  • Характеристики Способ монтажа силовых контактов: THR
Версия
  • Метод подключения Соединение методом пайки оплавлением припоя (SMT)
  • Тип соединения
    От материнской к дочерней плате
    Плата расширения
  • Число контактов 32
  • Число сигнальных контактов 26
  • Число силовых контактов 6
  • Содержимое упаковки Образец
Технические характеристики
  • Шаг контактов (сторона подключения)
    1,27 mm
    2,54 mm
  • Шаг контактов (сторона сопряжения)
    1,27 mm
    2,54 mm
  • Номинальное напряжение
    ‌ 50 V AC
    ‌ 120 V DC
  • Номинальное напряжение selon IEC 60664-1
  • Номинальное импульсное напряжение 1,5 kV
  • Степень загрязнения 2
  • Расстояние между проводниками
    ≥0,4 mm Contacts de signal
    ≥0,94 mm Contacts de puissance
    ≥0,7 mm Contacts signal vers puissance
  • Длина пути тока утечки
    ≥0,4 mm Circuit imprimé : contacts de signal
    ≥0,94 mm Circuit imprimé : contacts de puissance
    ≥0,7 mm Circuit imprimé : contacts signal vers puissance
    ≥0,4 mm Connecteur : contacts de signal
    ≥1,89 mm Connecteur : contacts de puissance
    ≥2,09 mm Connecteur : contacts signal-puissance
  • Сопротивление изоляции >1010 Ω
  • Сопротивление контактов ≤ 25 mΩ
  • Предельная температура -55 ... +125 °C
  • Уровень исполнения 1
  • Циклы стыковки ≥ 500
  • Испытательное напряжение Uср.кв.
    0,5 kV Сигнал
    0,84 kV Сигнал / Питание
    0,84 kV Питание / Питание
  • Изоляционная группа IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 Conformément à la norme ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 Conformément à la norme ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Компланарность контактов ‌ 0,12 mm
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка) Polymère à cristaux liquides (LCP)
  • Цвет (контактная вставка) Noir
  • Материал (контакты) Alliage de cuivre
  • Поверхность (контакты)
    Métal noble sur Ni Côté accouplement
    Sn sur Ni Côté raccordement
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • RoHS normes
  • Состояние ВЭА normes
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Non contenu
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Non contenu
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Non contenu
  • Законопроект 65 штата Калифорния Non contenu
Спецификации и допуски
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 22 g
  • Страна изготовления Китай
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140205345
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie
3D CAD Data

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

PCB Multi ECAD DATA

Montrer les informations

Télécharger

Montrer les informations

Documents suivants
Asset Administration Shell

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer