登錄 myHARTING
配置器
Prodotti
产品
Connettori Industriali / Han
®
Connettori circolari
Device connectivity
Switch Ethernet Industriali
Interfacce operatore
Apparati di ricarica per il mercato eMobility
Utensili
Soluzioni personalizzate
Cavi pre-assemblati e cavi sfusi
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
4
没有可用数据
eShop
Device connectivity
Connettori da PCB
...
Connettori scheda-scheda
Collegamento scheda madre-scheda figlia
15 82 626 2601 000
型号: 15 82 626 2601 000
har-flex Hybrid F str 6+26 SMT PL1 280pc
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
母连接器
回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: 20 A
插针: 32
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
免费样品
型号: 15 82 626 2601 000
har-flex Hybrid F str 6+26 SMT PL1 280pc
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
4
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificazione
Categoria
Connettori
Serie
har-flex®
Identificazione
Ibrido
Elemento
Connettore femmina
Descrizione del contatto
Diritto
Versione
Collegamento
Terminali per saldatura ad onda (SMT)
Tipologia di collegamento
Scheda madre a scheda figlia
Mezzanino
Numero di poli
32
Numero di contatti di segnale
26
Numero di contatti di potenza
6
Confezione
Bobina da 280 pezzi
Dettagli tecnici
Spazio di contatto (lato cavi)
1,27 mm
2,54 mm
Spazio di contatto (lato contatti)
1,27 mm
2,54 mm
Altezza di stacking
9,05 mm
Corrente d'esercizio
20 A
Tensione di esercizio
50 V AC
120 V DC
Tensione di esercizio
secondo (IEC 60664-1)
Tensione di prova
1,5 kV
Grado di inquinamento
2
Distanza di scarica in aria
≥0,4 mm Contatti ausiliari
≥1,74 mm Contatti di potenza
≥1,11 mm Contatti segnale-potenza
Distanza di scarica superficiale
≥0,4 mm PCB: contatti di segnale
≥1,74 mm PCB: contatti di potenza
≥1,11 mm PCB: contatti segnale-potenza
≥0,4 mm Connettore: contatti di segnale
≥1,89 mm Connettore: contatti di potenza
≥2,09 mm Connettore: contatti segnale-potenza
Resistenza di contatto
>10
10
Ω
Resistenza di contatto
≤ 25 mΩ
Temperatura massima
-55 ... +125 °C
Classe di lavoro
1
Cicli di inserzione/disinserzione
≥ 500
Tensione di prova U
r.m.s.
0,5 kV Segnale
1,39 kV Segnali / potenza
1,39 kV Potenza / potenza
Gruppo di isolamento
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Moisture Sensitivity Level (MSL)
1 conf. a ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Process Sensitivity Level (PSL)
R0 conf. a ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Coplanarità dei contatti
0,12 mm
Proprietà del materiale
Materiale (inserti)
Polimero a cristalli liquidi (LCP)
Colore (inserto)
Nero
Materiale (contatti)
Lega di rame
Finitura superficiale (contatti)
Metallo nobile su Ni Lato contatti
Sn su Ni Lato collegamento
Comportamento al fuoco secondo UL 94
V-0
RoHS
Conforme
Stato ELV
Conforme
China RoHS
e
Sostanze REACH ANNEX XVII
Non incluso
Sostanze REACH ANNEX XIV
Non incluso
Sostanze REACH SVHC
Non incluso
California Proposition 65 substances
Non incluso
Specifiche ed approvazioni
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Dati commerciali
Dimensioni imballaggio
1
Peso netto
1.739 g
Paese di origine
Cina
Codice doganale europeo
85366990
GTIN
5713140205147
eCl@ss
27.460.201,00
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Selection Guide for Mezzanine Applications