Conectivitate dispozitiv
Conectori PCB
...
Conectori placă la placă
Conexiune Mezzanine
15 82 836 2601 000
型号: 15 82 836 2601 000
har-flex Hybrid F str 8+36 SMT PL1 280pc
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
母连接器
回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: 20 A
插针: 44
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
免费样品
型号: 15 82 836 2601 000
har-flex Hybrid F str 8+36 SMT PL1 280pc
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
4
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificare
Categoria
连接器
Seria
har
-flex
®
Identificare
混合
Element
母连接器
Descrierea contactului
直式
Versiune
Metoda de terminaţie
回焊焊接接线方式 (SMT)
Tip conexiune
主板到子插件板
堆栈
Număr de contacte
44
Număr contacte de semnal
36
Număr contacte de putere
8
Conţinut pachet
每卷280个
Caracteristici tehnice
Spaţiu între contacte (partea terminaţiilor)
1.27 mm
2.54 mm
Spaţiu între contacte (parte de cuplare)
1.27 mm
2.54 mm
Înălțime de stivuire
9.05 mm
Curent nominal
20 A
Tensiune nominală
50 V AC
120 V DC
Tensiune nominală
符合 IEC 60664-1 标准
Tensiune de impuls nominală
1.5 kV
Grad de poluare
2
Distanţă în aer
≥0.4 mm 信号针
≥1.74 mm 电源针
≥1.11 mm 信号到电源插针
Distanţa în izolator
≥0.4 mm PCB:信号针
≥1.74 mm PCB:电源针
≥1.11 mm PCB:信号至电源针
≥0.4 mm 连接器:信号到电源针
≥1.89 mm 连接器:电源针
≥2.09 mm 连接器:信号到电源针
Rezistenţă izolaţie
>10
10
Ω
Rezistenţă de contact
≤ 25 mΩ
Temperatura de limitare
-55 ... +125 °C
Nivel de performanţă
1
Cicluri de cuplare
≥ 500
Tensiune de test U
r.m.s.
0.5 kV 信号
1.39 kV 信号/电源
1.39 kV 电源/电源
Grup izolaţie
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Moisture Sensitivity Level (MSL)
1 符合 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Process Sensitivity Level (PSL)
R0 符合 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Coplanaritatea contactelor
0.12 mm
Proprietăţi material
Material (inserţie)
液晶聚合物 (LCP)
Culoare (inserţie)
黑色
Material (contacte)
铜合金
Suprafaţă (contacte)
镍表面镀贵金属 界面端
镍表面镀锡 接线端
Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94
V-0
RoHS
符合
stare ELV
符合
China RoHS
e
Substanţe REACH Anexa XVII
不包含
Substanţe REACH ANEXA XIV
不包含
Substanţe REACH SVHC
不包含
Propunerea din California 65 de substanțe
不包含
Specificaţii şi omologări
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Date comerciale
Dimensiuni ambalaj
1
Masă netă
1,941.5 g
Ţara de origine
中国
Cod tarif vamal european
85366990
GTIN
5713140205154
eCl@ss
27460201 印刷电路板连接器
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Selection Guide for Mezzanine Applications