配套产品
配套产品
Combinables
4
型号: 15 82 836 2701 000
har-flex Hybrid F str 8+36 THR PL1 200pc
har-flex Hybrid F str 8+36 THR PL1 200pc

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
母连接器
回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: ‌21.5 A
插针: 44
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
免费样品
型号: 15 82 836 2701 000
har-flex Hybrid F str 8+36 THR PL1 200pc
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
4
产品详情
标识
  • 类别 连接器
  • 系列 har-flex®
  • 标识 混合
  • 原件 母连接器
  • 插针端子介绍 直式
  • 特点 电源针的连接方式:THR
版本
  • 接线方式 回焊焊接接线方式 (SMT)
  • 连接方式
    主板到子插件板
    堆栈
  • 针数 44
  • 信号针数 36
  • 电源针数 8
  • 包装内容 每卷 200 个
技术参数
  • 针间距(接线端)
    1,27 mm
    2,54 mm
  • 针间距(插拔端)
    1,27 mm
    2,54 mm
  • 堆码高度 9,05 mm
  • 额定电流 ‌ 21,5 A
  • 额定电压
    ‌ 50 V AC
    ‌ 120 V DC
  • 额定电压 vlgs. IEC 60664-1
  • 额定脉沖电压 1,5 kV
  • 污染等级 2
  • 放电距离
    ≥0,4 mm Signaalcontacten
    ≥0,94 mm Vermogenscontacten
    ≥0,7 mm Signaal naar vermogenscontacten
  • 爬电距离
    ≥0,4 mm PCB: signaalcontacten
    ≥0,94 mm PCB: vermogenscontacten
    ≥0,7 mm PCB: signaal naar vermogenscontacten
    ≥0,4 mm Connector: signaalcontacten
    ≥1,89 mm Connector: vermogenscontacten
    ≥2,09 mm Connector: signaal naar vermogenscontacten
  • 绝缘阻抗 >1010 Ω
  • 接触电阻 ≤ 25 mΩ
  • 极限温度 -55 ... +125 °C
  • 性能等级 1
  • 插拔次数 ≥ 500
  • 测试电压U r.m.s.
    0,5 kV Signaal
    0,84 kV Signaal/vermogen
    0,84 kV Vermogen/vermogen
  • 绝缘组 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 vlgs. ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 vlgs. ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • 插针共面 ‌ 0,12 mm
材料特性
  • 材料(插芯) Vloeibaar kristalpolymeer (LCP)
  • 颜色(插芯) Zwart
  • 材料(插针) Koperlegering
  • 表面(插针)
    Edelmetaal over Ni Contact zijde
    Sn op Ni aansluitzijde
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS conform
  • ELV 状态 conform
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 Niet ingesloten
  • REACH 附件 XIV 物质 Niet ingesloten
  • REACH SVHC 物质 Niet ingesloten
  • 加州 65 号提案物质 Niet ingesloten
规格和认证
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 5.65 g
  • 原产国 中国
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140205314
  • eCl@ss 27460201 印刷电路板连接器
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415