登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
Conectores industriales / Han
®
Conectores circulares
Conectividad de dispositivos
Switches Ethernet industriales
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
PCB 连接器
...
板对板连接器
夹层连接
15 72 416 2601 333
型号: 15 72 416 2601 333
har-flex Hybrid M str 4+16 SMT PL1Sample
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
公连接器
回焊焊接接线方式 (SMT)
插针: 20
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
免费样品
型号: 15 72 416 2601 333
har-flex Hybrid M str 4+16 SMT PL1Sample
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Categoría
连接器
Serie
har
-flex
®
Identificación
混合
Elemento
公连接器
Descripción del contacto
直式
Características
The sample packaging is not suitable for automated assembly.
Versión
Método de terminación
回焊焊接接线方式 (SMT)
Tipo de conexión
主板到子插件板
堆栈
Número de contactos
20
Numero de contactos de señal
16
Numero de contactos de potencia
4
Contenidos del paquete
样品
Características técnicas
Distancia entre contactos (lado de terminación)
1.27 mm
2.54 mm
Distancia entre contactos (lado de acoplamiento)
1.27 mm
2.54 mm
Altura de apilamiento
3.25 mm
Voltaje nominal
50 V AC
120 V DC
Voltaje nominal
符合 IEC 60664-1 标准
Voltaje de choque nominal
1.5 kV
Nivel de contaminación
2
Distancia de separación
≥0.4 mm 信号针
≥1.74 mm 电源针
≥1.11 mm 信号到电源插针
Distancia de deslizamiento
≥0.4 mm PCB:信号针
≥1.74 mm PCB:电源针
≥1.11 mm PCB:信号至电源针
≥0.4 mm 连接器:信号到电源针
≥1.89 mm 连接器:电源针
≥1.94 mm 连接器:信号到电源针
Resistencia de aislamiento
>10
10
Ω
Resistencia de contacto
≤ 25 mΩ
Temperatura de limitación
-55 ... +125 °C
Nivel de desempeño
1
Ciclos de conexión
≥ 500
Voltaje de prueba U
r.m.s.
0.5 kV 信号
1.39 kV 信号/电源
1.39 kV 电源/电源
Grupo de aislamiento
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Moisture Sensitivity Level (MSL)
1 符合 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Process Sensitivity Level (PSL)
R0 符合 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Coplanaridad de contactos
0.12 mm
Propiedades del material
Material (inserto)
液晶聚合物 (LCP)
Color (inserto)
黑色
Material (contactos)
铜合金
Superficie (contactos)
镍表面镀贵金属 界面端
镍表面镀锡 接线端
Clase de inflamabilidad del material según UL 94
V-0
RoHS
符合
Estado ELV
符合
China RoHS
e
Sustancias REACH ANNEX XVII
不包含
Sustancias REACH ANNEX XIV
不包含
Sustancias REACH SVHC
不包含
Sustancias de la Proposición California 65
不包含
Especificaciones y homologaciones
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
Peso neto
12.5 g
País de origen
中国
Número europeo de arancel aduanero
85366990
GTIN
5713140204775
eCl@ss
27460201 印刷电路板连接器
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
PCB 多方面的 ECAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found