Den här kontaktinsatsen är ett friliggande kontaktdon enligt IEC 61984. I detta fall måste skyddet mot elstöt tillhandahållas av användarens installationsmetoder.
Kontaktinsatser får inte tillkopplas eller frånkopplas då de står under elektrisk last.
Kontaktinsatser får inte kraftsättas då de är urkopplade.
Beställ krimpkontakter separat.
Tekniska egenskaper
导体截面积 (AWG)
AWG 26 ... AWG 18
插针排
1
针间距(接线端)
2,54 mm
针间距(插拔端)
2,54 mm
额定电流
10 A
额定电流
Den strömbärande kapaciteten beror i huvudsak på vilket kretskort som används, ledararean som används och den specifika installationssituationen.