Baureihen
har
-flex
®
15 65 002 2601 000
型号: 15 65 002 2601 000
har-flex Power F ang 2P SMT PL1 400pcs
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
母连接器
回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: 26 A
插针: 2
弯式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 15 65 002 2601 000
har-flex Power F ang 2P SMT PL1 400pcs
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
4
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Bezeichnung
Kategorie
Steckverbinder
Baureihe
har
-flex
®
Bezeichnung
Power
Komponente
Federleiste
Kontaktbeschreibung
gewinkelt
Ausführung
Anschlussart
Reflowlötanschluss (SMT)
Art der Verbindung
主板到子插件板
扩展卡
Kontaktanzahl
2
Hinweise
根据 IEC 61984,它是未密封的连接器。必须由安装者根据安装类型来确保实施防触电保护措施。
Lieferumfang
每卷 400 个
Technische Kennwerte
Raster, anschlussseitig
2.54 mm
Raster, steckseitig
2.54 mm
Bemessungsstrom
26 A
Bemessungsspannung
180 V
Bemessungsspannung
符合 IEC 60664-1 标准
Bemessungsstoßspannung
1.5 kV
Verschmutzungsgrad
2
Luftstrecke
≥1.74 mm
Kriechstrecke
≥1.74 mm PCB
≥1.89 mm 连接器
Isolationswiderstand
>10
10
Ω
Durchgangswiderstand
≤ 25 mΩ
Grenztemperatur
-55 ... +125 °C
Anforderungsstufe
1
Steckzyklen
≥ 500
Prüfspannung U
eff
1.39 kV
Isolierstoffgruppe
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Moisture Sensitivity Level (MSL)
1 符合 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Process Sensitivity Level (PSL)
R0 符合 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Koplanarität von Kontakten
0.1 mm
Materialeigenschaften
Werkstoff Einsatz
液晶聚合物 (LCP)
Farbe Einsatz
黑色
Werkstoff Kontakte
铜合金
Kontaktoberfläche
镍表面镀贵金属 界面端
镍表面镀锡 接线端
Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94
V-0
RoHS
符合
ELV Status
符合
China RoHS
e
REACH Annex XVII Stoffe
不包含
REACH ANNEX XIV Stoffe
不包含
REACH SVHC Stoffe
不包含
California Proposition 65 Stoffe
不包含
Normen und Zulassungen
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
1
Nettogewicht
1,425 g
Ursprungsland
China
europäische Zolltarifnummer
85366990
GTIN
5713140204461
eCl@ss
27460201 Leiterplattensteckverbinder (Platinenanschluss)
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
PCB 多方面的 ECAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found