配套产品
配套产品
型号: 15 65 002 2701 333
har-flex Power F ang 2P THR PL1 Sample
har-flex Power F ang 2P THR PL1 Sample

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
母连接器
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: ‌29 A
插针: 2
弯式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
自定义降额工具
免费样品
型号: 15 65 002 2701 333
har-flex Power F ang 2P THR PL1 Sample
注释
比较
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificación
  • Categoría 连接器
  • Serie har-flex®
  • Identificación Power
  • Elemento 母连接器
  • Descripción del contacto 弯式
  • Características 连接机构的接线方式:SMT
Versión
  • Método de terminación 回焊焊接接线方式 (THR)
  • Tipo de conexión
    主板到子插件板
    扩展卡
  • Número de contactos 2
  • Detalles 根据 IEC 61984,它是未密封的连接器。必须由安装者根据安装类型来确保实施防触电保护措施。
  • Contenidos del paquete 样品
技术参数
  • 针间距(接线端) 2.54 mm
  • 针间距(插拔端) 2.54 mm
  • 额定电流 ‌ 29 A
  • 额定电压 180 V
  • 额定电压 符合 IEC 60664-1 标准
  • 额定脉沖电压 1.5 kV
  • 污染等级 2
  • 放电距离 ≥0.94 mm
  • 爬电距离
    ≥0.94 mm PCB
    ≥1.89 mm 连接器
  • 绝缘阻抗 >1010 Ω
  • 接触电阻 ≤ 25 mΩ
  • 极限温度 -55 ... +125 °C
  • 性能等级 1
  • 插拔次数 ≥ 500
  • 测试电压U r.m.s. 0.84 kV
  • 绝缘组 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 符合 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 符合 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • 插针共面 ‌ 0.1 mm
材料特性
  • 材料(插芯) 液晶聚合物 (LCP)
  • 颜色(插芯) 黑色
  • 材料(插针) 铜合金
  • 表面(插针)
    镍表面镀贵金属 界面端
    镍表面镀锡 接线端
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质 不包含
规格和认证
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 0.733 g
  • País de origen 中国
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140204645
  • eCl@ss 27460201 印刷电路板连接器
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

PCB 多方面的 ECAD 数据

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较