Características
The sample packaging is not suitable for automated assembly.
Versión
Método de terminación
Terminación de soldadura por reflujo (SMT)
Tipo de conexión
De placa madre a tarjeta hija
Tarjeta de alargador
Número de contactos
3
Detalles
Según la norma IEC 61984, se trata de un conector no encapsulado. El usuario debe garantizar la protección contra descarga eléctrica mediante el tipo de instalación apropiada.
Contenidos del paquete
Muestra
Características técnicas
Distancia entre contactos (lado de terminación)
2,54 mm
Distancia entre contactos (lado de acoplamiento)
2.54 mm