配套产品
配套产品
Combinables
5
型号: 15 55 003 2701 000
har-flex Power M ang 3P THR PL1 400pcs
har-flex Power M ang 3P THR PL1 400pcs

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
公连接器
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: ‌22 A
插针: 3
弯式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
自定义降额工具
免费样品
型号: 15 55 003 2701 000
har-flex Power M ang 3P THR PL1 400pcs
注释
比较
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
5
产品详情
Azonosítás
  • Kategória Csatlakozók
  • Sorozat har-flex®
  • Azonosítás Power
  • Elem Apa csatlakozó
  • Az érintkező leírása Könyökös
  • Tulajdonságok A rögzítők lezárási módja: SMT
Verzió
  • Lezárási mód Újrafolyatásos forrasztási lezárás (THR)
  • Összeköttetés típusa
    Alaplap a bővítőkártyához
    Bővítőkártya
  • Érintkezők száma 3
  • Részletek Az IEC 61984 szerint ez egy burkolat nélküli csatlakozó. Az elektromos áramütéssel szembeni védelmet a felhasználó telepítési módszereivel kell biztosítani.
  • Csomag tartalma 400 darab tekercsen
Műszaki jellemzők
  • Rasztertávolság (a lezárás oldalán) 2,54 mm
  • Rasztertávolság (az illesztés oldalán) 2,54 mm
  • Névleges áramerősség ‌ 22 A
  • Névleges feszültség 180 V
  • Névleges feszültség IEC 60664-1 szerint
  • Névleges impulzus feszültség 1,5 kV
  • Szennyeződési fok 2
  • Légköztávolság ≥0,94 mm
  • Kúszóáramút távolság
    ≥0,94 mm NYÁK
    ≥1,89 mm Csatlakozó
  • Szigetelés ellenállása >1010 Ω
  • Érintkező ellenállás ≤ 25 mΩ
  • Hőmérséklet korlátozás -55 ... +125 °C
  • Teljesítményszint 1
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 500
  • Tesztelési feszültség Ur.m.s. 0,84 kV
  • Szigetelő csoport IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 az ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D szabvány szerint
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 az ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D szabvány szerint
  • Érintkezők elhelyezkedése egy síkban ‌ 0,1 mm
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (betét) Folyadékkristályos polimer (LCP)
  • Színes (betét) Fekete
  • Anyag (érintkezők) Réz ötvözet
  • Felület (érintkező)
    Nemesfém a nikkelen Illeszkedő oldal
    Ón nikkelre Lezárási oldal
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS konform
  • ELV státusz konform
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Nem része
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Nem része
Előírások és jóváhagyások
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 1.340 g
  • Származási ország Kína
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140204232
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

PCB 多方面的 ECAD 数据

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较