特点
The sample packaging is not suitable for automated assembly.
版本
接线方式
Terminación de soldadura por reflujo (SMT)
连接方式
De placa madre a tarjeta hija
Mezzanine
针数
4
详细资料
Según la norma IEC 61984, se trata de un conector no encapsulado. El usuario debe garantizar la protección contra descarga eléctrica mediante el tipo de instalación apropiada.
包装内容
Muestra
技术参数
针间距(接线端)
2,54 mm
针间距(插拔端)
2,54 mm
堆码高度
3,25 mm
额定电流
20 A
额定电压
180 V
额定电压
según IEC 60664-1
额定脉沖电压
1,5 kV
污染等级
2
放电距离
≥1,74 mm
爬电距离
≥1,74 mm Placa de circuitos impresos
≥1,89 mm Conector
绝缘阻抗
>1010 Ω
接触电阻
≤ 25 mΩ
极限温度
-55 ... +125 °C
性能等级
1
插拔次数
≥ 500
测试电压U r.m.s.
1,39 kV
绝缘组
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Moisture Sensitivity Level (MSL)
1 según ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Process Sensitivity Level (PSL)
R0 según ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
插针共面
0,1 mm
Propiedades del material
Material (inserto)
Polímero de cristal líquido (LCP)
Color (inserto)
Negro
Material (contactos)
Aleación de cobre
Superficie (contactos)
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento
Sn sobre Ni Lado de terminación
Clase de inflamabilidad del material según UL 94
V-0
RoHS
conforme
Estado ELV
conforme
China RoHS
e
Sustancias REACH ANNEX XVII
No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV
No incluido
Sustancias REACH SVHC
No incluido
Sustancias de la Proposición California 65
No incluido