配套产品
配套产品
Combinables
8
型号: 15 15 040 2401 000
har-flex THR ang m 40p PL1 440pcs
har-flex THR ang m 40p PL1 440pcs

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
公连接器
回焊焊接接线方式 (THR)
插针: 40
弯式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
注释
比较
自定义降额工具
型号: 15 15 040 2401 000
har-flex THR ang m 40p PL1 440pcs
注释
比较
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
8
产品详情
Identyfikacja
  • Kategoria Złącza
  • Seria har-flex®
  • Identyfikacja Signal
  • Element Złącze męskie
  • Opis kontaktu Kątowy
Wersja
  • Metoda przyłączenia Lutowanie rozpływowe (THR)
  • Typ połącznia
    Motherboard do daughtercard
    PCB do przewód
  • Liczba kontaktów 40
  • Zawartość opakowania 440 sztuk na rolce
Charakterystyka techniczna
  • Rzędy kontaktów 2
  • Rozstaw kontaktów (strona przyłączeniowa) 1,27 mm
  • Rozstaw kontaktów (strona łączeniowa) 1,27 mm
  • Odstęp izolacyjny ≥ 0,4 mm
  • Długość drogi upływu ≥ 0,4 mm
  • Rezystancja izolacji >109 Ω
  • Rezystancja styku < 25 mΩ
  • Ograniczenie temperaturowe -55 ... +125 °C
  • Klasa właściwości 1
  • Ilość łączeń ≥ 500
  • Napięcie testowe Ur.m.s. 0,5 kV
  • Grupa izolacyjna IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu) Polimer ciekłokrystaliczny (LCP)
  • Materiał (kontaktów) Stop miedzi
  • Powierzchnia (kontakty)
    Metal szlachetny na Ni Strona łączeniowa
    Sn na Ni Strona przyłączeniowa
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Niezawarte
  • Propozycja Kalifornijska 65 Niezawarte
Specyfikacje i zgodność
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 2.041,7 g
  • Kraj pochodzenia Chiny
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140201668
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415