Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
11
Număr articol: 15 15 032 2601 000
har-flex ang m 32p PL1 560pcs
har-flex ang m 32p PL1 560pcs

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Conector tată
Terminaţie cu lipire în reflux (SMT)
Contacte: 32
Unghiular
Aliaj de cupru
Metal nobil peste Ni Partea de cuplare, Sn peste Ni Partea terminaţiilor
Nivel de performanţă: 1
Polimer cristale lichide (LCP)
Note
Comparați
NEW
Instrument derating
Mostră gratuită
Număr articol: 15 15 032 2601 000
har-flex ang m 32p PL1 560pcs
Note
Comparați
NEW
Instrument derating
Mostră gratuită
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
11
Detalii produs
Identificare
  • Categoria Connectors
  • Seria har-flex®
  • Identificare Signal
  • Element Male connector
  • Descrierea contactului Angled
Versiune
  • Metoda de terminaţie Reflow soldering termination (SMT)
  • Tip conexiune
    Motherboard to daughtercard
    Extender card
    PCB to cable
  • Număr de contacte 32
  • Conţinut pachet 560 pieces on reel
Caracteristici tehnice
  • Rânduri de contacte 2
  • Spaţiu între contacte (partea terminaţiilor) 1.27 mm
  • Spaţiu între contacte (parte de cuplare) 1.27 mm
  • Distanţă în aer ≥ 0.4 mm
  • Distanţa în izolator ≥ 0.4 mm
  • Rezistenţă izolaţie >109 Ω
  • Rezistenţă de contact < 25 mΩ
  • Temperatura de limitare -55 ... +125 °C
  • Forţă de inserţie ≤ 25.6 N
  • Forţă de extragere
    ≥ 4.8 N
    ≤ 22.4 N
  • Nivel de performanţă 1
  • Cicluri de cuplare ≥ 500
  • Tensiune de test Ur.m.s. 0.5 kV
  • Grup izolaţie IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Proprietăţi material
  • Material (inserţie) Liquid crystal polymer (LCP)
  • Material (contacte) Copper alloy
  • Suprafaţă (contacte)
    Noble metal over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • stare ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Not contained
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Not contained
  • Substanţe REACH SVHC Not contained
  • Propunerea din California 65 de substanțe Not contained
Specificaţii şi omologări
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 1,740 g
  • Ţara de origine China
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • GTIN 5713140117242
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date 2D/3D Multi CAD

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Zuken E³.series (2019+)

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Date PCB Multi ECAD

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați