Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Numéro d‘article: 15 16 012 2000 041
har-flex distance adapter 20mm 12P PL1
har-flex distance adapter 20mm 12P PL1

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Adaptateur
Contacts: 12
Contact mâle, Contact mâle
Alliage de cuivre
Métal noble sur Ni
Classe de performance: 1
Polymère à cristaux liquides (LCP)
Notes
Comparer
NOUVEAU
Outil derating
Numéro d‘article: 15 16 012 2000 041
har-flex distance adapter 20mm 12P PL1
Notes
Comparer
NOUVEAU
Outil derating
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
détails du produit
Identification
  • Catégorie Connecteurs
  • Série har-flex®
  • Identification Signal
  • Elément Adaptateur
  • Description du contact Contact mâle Contact mâle
Version
  • Type de connexion
    Mezzanine
    Capot prolongateur
  • Nombre de contacts 12
  • Longueur du raccordement 2,5 mm
  • Contenu du kit
    90 pièces sur plateaux
    5 plateaux par boîte
Données techniques
  • Rangées de contacts 2
  • Ecart entre les contacts (côté accouplement) 1,27 mm
  • Hauteur d'empilement 20 mm
  • Distance d'isolement ≥ 0,4 mm
  • Ligne de fuite ≥ 0,4 mm
  • Résistance d'isolement >109 Ω
  • Résistance de contact < 35 mΩ
  • Limite de température -55 ... +125 °C
  • Force d'insertion ≤ 6 N
  • Force d'arrachement ≤ 6 N
  • Classe de performance 1
  • Cycles de connexion ≥ 500
  • Tension d’essai Ur.m.s. 0,5 kV
  • Groupe d'isolation IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Longueur de coupe 1,5 mm
Propriétés du matériau
  • Matériau (insert) Polymère à cristaux liquides (LCP)
  • Matériau (contacts) Alliage de cuivre
  • Surface (contacts) Métal noble sur Ni
  • Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
  • RoHS normes
  • État ELV normes
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Non contenu
  • Proposition Californie 65 substances Non contenu
Spécifications et homologations
  • UL / CSA Homologation UL en préparation
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 450
  • Poids net 1,635 g
  • Pays d'origine Chine
  • Numéro de tarif douanier européen 85366990
  • GTIN 5713140307285
  • eCl@ss 27460201 Connecteur pour circuit imprimé
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie
3D CAD Data

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Documents suivants
Asset Administration Shell

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer