Device connectivity
Conectores de PCI
Conectores entre placas
...
Por conexão com cabo
Kabelsteckverbinder und Kabelkonfektionen
15 16 050 2000 041
型号: 15 16 050 2000 041
har-flex distance adapter 20mm 50P PL1
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
适配器
插针: 50
公针, 公针
铜合金
镍表面镀贵金属
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
注释
比较
新
自定义降额工具
型号: 15 16 050 2000 041
har-flex distance adapter 20mm 50P PL1
注释
比较
新
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificação
Categoria
Conectores
Série
har-flex®
Identificação
Signal
Elemento
Adaptador
Descrição do contato
Contato macho Contato macho
Versão
Tipo de conexão
Mezanino
Cabo a cabo
Número de Pólos
50
Comprimento de terminal
2,5 mm
Conteúdo da embalagem
30 peças em uma bandeja
5 bandejas por caixa
Características técnicas
Fileiras de contatos
2
Espaçador de contato (lado da conexão)
1,27 mm
Altura de empilhamento
20 mm
Distância de folga
≥ 0,4 mm
Distância de escoamento
≥ 0,4 mm
Resistência de isolamento
>10
9
Ω
Resistência de contato
< 35 mΩ
Limitação de temperatura
-55 ... +125 °C
Força de inserção
≤ 25 N
Força de retirada
≤ 25 N
Nível de desempenho
1
Ciclos de conexão
≥ 500
Teste a tensão U
r.m.s.
0,5 kV
Grupo de isolação
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Comprimento de contato
1,5 mm
Propriedades do material
Material (inserto)
Polímero de cristal líquido (LCP)
Material (contatos)
Liga de cobre
Superfície (contatos)
Metal nobre sobre Ni
Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94
V-0
RoHS
conformidade
Status ELV
conformidade
China RoHS
e
Substâncias REACH Annex XVII
Não contido
Substâncias REACH ANNEX XIV
Não contido
Substâncias REACH SVHC
Não contido
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
Não contido
Especificações e aprovações
UL / CSA
UL em preparação
Dados comerciais
Tamanho de embalagem
150
Peso líquido
3,15 g
País de origem
China
Número de tarifa da alfândega europeia
85366990
GTIN
5713140307308
eCl@ss
27.460.201,00
UNSPSC 24.0
39121415
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found