Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Număr articol: 15 16 012 2020 041
har-flex distance adapter 24mm 12P PL1
har-flex distance adapter 24mm 12P PL1

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Adaptor
Contacte: 12
Contact tată, Contact tată
Aliaj de cupru
Metal nobil peste Ni
Nivel de performanţă: 1
Polimer cristale lichide (LCP)
Note
Comparați
NEW
Instrument derating
Număr articol: 15 16 012 2020 041
har-flex distance adapter 24mm 12P PL1
Note
Comparați
NEW
Instrument derating
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Detalii produs
Identification
  • Category Connectors
  • Series har-flex®
  • Identification Signal
  • Element Adapter
  • Description of the contact Male contact Male contact
Version
  • Connection type
    Mezzanine
    Cable to cable
  • Number of contacts 12
  • Termination length 2.5 mm
  • Pack contents
    78 pieces in a tray
    5 trays per box
Technical characteristics
  • Contact rows 2
  • Contact spacing (mating side) 1.27 mm
  • Stacking height 24 mm
  • Clearance distance ≥ 0.4 mm
  • Creepage distance ≥ 0.4 mm
  • Insulation resistance >109 Ω
  • Contact resistance < 35 mΩ
  • Limiting temperature -55 ... +125 °C
  • Insertion force ≤ 6 N
  • Withdrawal force ≤ 6 N
  • Performance level 1
  • Mating cycles ≥ 500
  • Test voltage Ur.m.s. 0.5 kV
  • Isolation group IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Wiping lenght 1.5 mm
Material properties
  • Material (insert) Liquid crystal polymer (LCP)
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts) Noble metal over Ni
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Not contained
Specifications and approvals
  • UL / CSA UL in preparation
Commercial data
  • Packaging size 390
  • Net weight 2.32 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140307629
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • UNSPSC 24.0 39121415
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați