Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 15 16 012 2080 041
har-flex distance adapter 36mm 12P PL1
har-flex distance adapter 36mm 12P PL1

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Adapter
Kontakter: 12
male kontakt, male kontakt
Kobberlegering
Ædelmetal over Ni
Ydeevneniveau: 1
Flydende krystal polymer (LCP)
Notes
Compare
NEW
Derating tool
Part number: 15 16 012 2080 041
har-flex distance adapter 36mm 12P PL1
Notes
Compare
NEW
Derating tool
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Identifikation
  • Kategori Konnektorer
  • Serier har-flex®
  • Identifikation Signal
  • Element Adapter
  • Beskrivelse af kontakten male kontakt male kontakt
Version
  • Tilslutningstype
    Mezzanin
    Kabel til kabel
  • Antal kontakter 12
  • Termineringslængde 2,5 mm
  • Pakkens indhold
    54 stk. i en bakke
    5 bakker pr. kasse
Tekniske egenskaber
  • Kontaktrækker 2
  • Kontaktafstand (koblingsside) 1,27 mm
  • Stablingshøjde 36 mm
  • Frigangsafstand ≥ 0,4 mm
  • Krybeafstand ≥ 0,4 mm
  • Isolationsmodstand >109 Ω
  • Kontaktmodstand < 35 mΩ
  • Begrænsende temperatur -55 ... +125 °C
  • Indsætningskraft ≤ 6 N
  • Tilbagetrækningskraft ≤ 6 N
  • Ydeevneniveau 1
  • Koblingscyklusser ≥ 500
  • Testspænding Ur.m.s. 0,5 kV
  • Isolationsgruppe IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Aftørringslængde 1,5 mm
Materialeegenskaber
  • Materiale (indsats) Flydende krystal polymer (LCP)
  • Materiale (kontakter) Kobberlegering
  • Overflade (kontakter) Ædelmetal over Ni
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 V-0
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status overensstemmende
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ikke indeholdt
  • California Proposition 65 stoffer Ikke indeholdt
Specifikationer og godkendelser
  • UL / CSA UL under forberedelse
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 240
  • Nettovægt 3,9 g
  • Oprindelsesland Kina
  • Europæisk toldtarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140308442
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare