登錄 myHARTING
配置器
Продукция
Продукция
Промышленные соединители / Han
®
Круглые соединители
Подключение устройств
Промышленные коммутаторы Ethernet
Интерфейсы оператора
Зарядное оборудование для электромобилей
Инструменты
Индивидуальные решения
Кабельные сборки и жгуты
myHARTING
Загрузить / Заказать каталоги
Загрузить / Заказать каталоги
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Ремонт оборудования
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Подключение устройств
Соединители для печатных плат
...
Соединители для соединения печатных плат между собой
Mezzanine connection
15 16 026 2090 043
型号: 15 16 026 2090 043
har-flex distance adapter 38mm 26P PL1
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
适配器
插针: 26
公针, 公针
铜合金
镍表面镀贵金属
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
注释
比较
新
自定义降额工具
型号: 15 16 026 2090 043
har-flex distance adapter 38mm 26P PL1
注释
比较
新
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Название
Категория
Connectors
Серия
har-flex®
Название
Signal
Элемент
Adapter
Описание контактов
Male contact Male contact
Характеристики
Machine processing possible
Версия
Тип соединения
Mezzanine
Cable to cable
Число контактов
26
Длина подключения
2.5 mm
Содержимое упаковки
21 pieces in a tray
5 trays per box
Технические характеристики
Ряды контактов
2
Шаг контактов (сторона сопряжения)
1.27 mm
Высота стека
38 mm
Расстояние между проводниками
≥ 0.4 mm
Длина пути тока утечки
≥ 0.4 mm
Сопротивление изоляции
>10
9
Ω
Сопротивление контактов
< 35 mΩ
Предельная температура
-55 ... +125 °C
Усилие вставки
≤ 13 N
Усилие расстыковки
≤ 13 N
Уровень исполнения
1
Циклы стыковки
≥ 500
Испытательное напряжение U
ср.кв.
0.5 kV
Изоляционная группа
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Длина стирания
1.5 mm
Свойства материала
Материал (контактная вставка)
Liquid crystal polymer (LCP)
Материал (контакты)
Copper alloy
Поверхность (контакты)
Noble metal over Ni
Группа горючести материала согласно UL 94
V-0
RoHS
compliant
Состояние ВЭА
compliant
China RoHS
e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
Not contained
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
Not contained
Особо опасные жидкости предписания REACH
Not contained
Законопроект 65 штата Калифорния
Not contained
Спецификации и допуски
UL / CSA
UL in preparation
Коммерческие данные
Размер упаковки
21
Вес нетто
7.657 g
Страна изготовления
China
код ТН ВЭД ЕС
85366990
GTIN
5713140351905
eCl@ss
27460201 PCB connector (board connector)
UNSPSC 24.0
39121415
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found