配套产品
配套产品
型号: 15 21 022 2601 333
har-flex str f 6.25mm 22p PL1
har-flex str f 6.25mm 22p PL1

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
母连接器
回焊焊接接线方式 (SMT)
插针: 22
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
注释
比较
自定义降额工具
免费样品
型号: 15 21 022 2601 333
har-flex str f 6.25mm 22p PL1
注释
比较
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identifikation
  • Kategori 连接器
  • Serier har-flex®
  • Identifikation Signal
  • Element 母连接器
  • Beskrivelse af kontakten 直式
  • Funktioner The sample packaging is not suitable for automated assembly.
Version
  • Termineringsmetode 回焊焊接接线方式 (SMT)
  • Tilslutningstype
    主板到子插件板
    堆栈
  • Antal kontakter 22
  • Pakkens indhold 样品
Tekniske egenskaber
  • Kontaktrækker 2
  • Kontaktafstand (termineringsside) 1.27 mm
  • Kontaktafstand (koblingsside) 1.27 mm
  • Stablingshøjde 6.25 mm
  • Frigangsafstand ≥ 0.4 mm
  • Krybeafstand ≥ 0.4 mm
  • Isolationsmodstand >109 Ω
  • Kontaktmodstand < 25 mΩ
  • Begrænsende temperatur -55 ... +125 °C
  • Indsætningskraft ≤ 17.6 N
  • Tilbagetrækningskraft
    ≥ 3.3 N
    ≤ 15.4 N
  • Ydeevneniveau 1
  • Koblingscyklusser ≥ 500
  • Testspænding Ur.m.s. 0.5 kV
  • Isolationsgruppe IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Materialeegenskaber
  • Materiale (indsats) 液晶聚合物 (LCP)
  • Materiale (kontakter) 铜合金
  • Overflade (kontakter)
    镍表面镀贵金属 界面端
    镍表面镀锡 接线端
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV-status 符合
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer 不包含
  • REACH BILAG XIV-stoffer 不包含
  • REACH SVHC-stoffer 不包含
  • California Proposition 65 stoffer 不包含
Specifikationer og godkendelser
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 18 g
  • Oprindelsesland 中国
  • Europæisk toldtarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140117808
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
Selection Guide for Mezzanine Applications
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较