配套产品
配套产品 新
型号: 15 29 016 0503 000
har-flex strain relief 16pos
har-flex  strain relief  16pos

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
应力消除
用于母连接器, 绝缘置换连接绝缘位移终端
热塑性塑料
黑色
注释
比较
型号: 15 29 016 0503 000
har-flex strain relief 16pos
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
产品详情
标识
  • 类别 Accessories
  • 系列 har-flex®
  • 附件种类 Strain reliefs
  • 附件介绍
    for female connectors
    IDC insulation displacement termination
版本
  • 针数 16
材料特性
  • 材料(附件) Thermoplastic
  • 颜色(附件) Black
  • RoHS compliant
  • ELV 状态 compliant
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 Not contained
  • REACH 附件 XIV 物质 Not contained
  • REACH SVHC 物质 Not contained
  • 加州 65 号提案物质 Not contained
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集 R26
规格和认证
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
商业数据
  • 包装尺寸 120
  • 净重 0.1 g
  • 原产国 China
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140119277
  • eCl@ss 27440292 Connector component (accessories)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 14
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较