配套产品
配套产品
型号: 14 02 042 7402 000
har-flexicon 15,00 TTSH-4 BK
har-flexicon 15,00 TTSH-4 BK

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
PCB接线端子
水平
螺栓接线, 回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: ‌135 A
插针: 4
铜合金
镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端
聚酰胺 (PA), 聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
黑色
注释
比较
型号: 14 02 042 7402 000
har-flexicon 15,00 TTSH-4 BK
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
名称
  • カテゴリ コネクタ
  • 製品シリーズ har-flexicon®
  • エレメント 基板端子台
  • 仕様 水平方向
バージョン
  • 結線方式
    ネジ端子
    リフロー半田付け端子 (THR)
  • 接続タイプ 基板対ケーブル
  • コンタクト数 4
  • アプリケーション分野 THRリフロー半田用
技術的特性
  • 導体断面積(mm²)
    0.5 ... 35 mm² 単線
    0.5 ... 25 mm² より線
    0.5 ... 16 mm² より線 フェルール、プラスチックスリーブなし
    0.5 ... 16 mm² より線 フェルール、プラスチックスリーブ付き
  • 導体断面積 (AWG) AWG 20 ... AWG 1
  • コンタクト列 1
  • コンタクトピッチ(結線側) 15 mm
  • 定格電流 ‌ 135 A
  • 定格電圧 1,000 V
  • 定格サージ電圧 8 kV
  • 汚染度 3
  • ストリップ 長さ 18 mm
  • 締付けトルク 2.1 ... 2.5 Nm
  • 使用温度範囲 -40 ... +110 °C
  • サイズ M5
  • 絶縁グループ I (600 ≤ CTI)
材質
  • 材質 (インサート)
    ポリアミド (PA)
    ポリフタルアミド (PPA)
  • カラー(インサート)
  • 材質 (コンタクト) 銅合金
  • 表面 (コンタクト)
    Snメッキ、下地Ni 嵌合側
    Snメッキ、下地Ni 結線側
  • 材料の難燃性 UL94 V-0
  • RoHS 適合
  • ELVステータス 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
  • カリフォルニアProposition 65物質 含まず
仕様および認証
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
  • 認証
    CE
    UKCA
商用データ
  • 梱包寸法 30
  • 正味重量 102 g
  • 原産国 チェコ
  • 欧州関税番号 85366990
  • GTIN 5713140208261
  • eCl@ss 27,460,201.00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

PCB 多方面的 ECAD 数据

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 15
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较