登錄 myHARTING
配置器
Продукция
Продукция
Промышленные соединители / Han
®
Круглые соединители
Подключение устройств
Промышленные коммутаторы Ethernet
Интерфейсы оператора
Зарядное оборудование для электромобилей
Инструменты
Индивидуальные решения
Кабельные сборки и жгуты
myHARTING
Загрузить / Заказать каталоги
Загрузить / Заказать каталоги
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Ремонт оборудования
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
4
Accessories
1
没有可用数据
eShop
Подключение устройств
Соединители для печатных плат
Соединители для соединения печатных плат между собой
...
Через кабельное соединение
Кабельные соединители и кабельные сборки
14 31 101 3101 000
型号: 14 31 101 3101 000
har-flexicon 2,54 FPV-10 BK
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
垂直
推入弹式簧笼接线
额定电流: 6 A
插针: 10
铜合金, 弹簧钢
Sn 界面端
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 14 31 101 3101 000
har-flexicon 2,54 FPV-10 BK
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
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
Название
Категория
Соединители
Серия
har
-flex
i
c
o
n
®
Элемент
Соединитель
Спецификация
Вертикальный
Характеристики
Повторное соединение: 10 раз (только с тем же или большим поперечным сечением)
Версия
Метод подключения
Подключение Push-In-spring-cage
Тип соединения
Соединение печатной платы с кабелем
Число контактов
10
Подробные данные
Поперечное сечение проводника (сплошной/многожильный) до 0,75 мм² возможно при номинальном напряжении 32 В с III/2.
Технические характеристики
Поперечное сечение проводника
0,14 ... 0,5 mm² Одножильный
0,2 ... 0,5 mm² Многожильный
0,25 ... 0,34 mm² Многожильный, с наконечниками, без пластиковых втулок
Поперечное сечение провода [AWG]
AWG 26 ... AWG 20
Ряды контактов
1
Шаг контактов (сторона подключения)
2,54 mm
Номинальный ток
6 A
Номинальное напряжение
160 V
Номинальное импульсное напряжение
2,5 kV
Степень загрязнения
3
Расстояние между проводниками
1,5 mm
Длина пути тока утечки
1,6 mm
Сопротивление изоляции
>10
9
Ω
Сопротивление контактов
≤ 20 mΩ
Длина снятия изоляции
6 mm
Предельная температура
-40 ... +125 °C
Усилие вставки
≤ 50 N
Усилие расстыковки
≥ 10 N
Изоляционная группа
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Виброустойчивость
5–150 Гц, 5 г, 0.35 мм, 2 часа/ось
Свойства материала
Материал (контактная вставка)
Жидкокристаллический полимер (LCP)
Цвет (контактная вставка)
Черный
Материал (контакты)
Медный сплав
Пружинная сталь
Поверхность (контакты)
Sn Сторона соединения
Группа горючести материала согласно UL 94
V-0
RoHS
совместим
Состояние ВЭА
符合
China RoHS
e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
不包含
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
不包含
Особо опасные жидкости предписания REACH
不包含
Законопроект 65 штата Калифорния
Да
Законопроект 65 штата Калифорния
镍
萘
Спецификации и допуски
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Коммерческие данные
Размер упаковки
50
Вес нетто
2,96 g
Страна изготовления
Вьетнам
код ТН ВЭД ЕС
85366990
GTIN
5713140115521
eCl@ss
27.460.201,00
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 15
下载
HARTING Device Connectivity