登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Endüstriyel konnektörler / Han
®
Yuvarlak konnektörler
Cihaz Bağlantısı
Endüstriyel Ethernet Switch'ler
Operatör arayüzleri
Elektro Mobilite için şarj ekipmanı
Aletler
Özelleştirilmiş çözümler
Kablo takımları ve kablolar
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Cihaz Bağlantısı
PCB konnektörleri
Kart-kart konnektörleri
...
Kablo bağlantısı yoluyla
Kabelsteckverbinder und Kabelkonfektionen
14 31 061 3101 160
型号: 14 31 061 3101 160
har-flexicon 2,54 FPV-6 WH
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
垂直
推入弹式簧笼接线
额定电流: 6 A
插针: 6
铜合金, 弹簧钢
Sn 界面端
液晶聚合物 (LCP)
白
注释
比较
新
自定义降额工具
型号: 14 31 061 3101 160
har-flexicon 2,54 FPV-6 WH
注释
比较
新
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Tanımlama
Kategori
Konnektörler
Seri
har-flexicon®
Eleman
Konnektör
Teknik özellikler
Dikey
Özellikler
Yeniden bağlanma: 10 defa (yalnızca aynı veya daha büyük kesitle)
Sürüm
Sonlandırma yöntemi
İtmeli yaylı kafes sonlandırma
Bağlantı türü
PCB'den kabloya
Kontak sayısı
6
Ayrıntılar
III/2 ile 32 V nominal gerilimde 0,75 mm²'ye kadar iletken kesiti (katı/çok damarlı) mümkündür.
Teknik özellikler
İletken kesiti
0.14 ... 0.5 mm² 实心
0.2 ... 0.5 mm² 绞线
0.25 ... 0.34 mm² 绞线,带套管,不带塑料套筒
İletken kesiti [AWG]
AWG 26 ... AWG 20
Kontak sıraları
1
Kontak aralığı (sonlandırma tarafı)
2,54 mm
Nominal akım
6 A
Çalışma Gerilimi
160 V
Nominal darbe gerilimi
2.5 kV
Kirlilik derecesi
3
Açıklık mesafesi
1.5 mm
Creepage mesafesi
1.6 mm
Yalıtım direnci
>10
9
Ω
Kontak direnci
≤ 20 mΩ
Sıyırma uzunluğu
6 mm
Sıcaklık sınırlaması
-40 ... +125 °C
Yerleştirme kuvveti
≤ 30 N
Geri çekilme kuvveti
≥ 6 N
Yalıtım grubu
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Titreşim direnci
5-150 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2h/eksen
Malzeme özellikleri
Malzeme (parça)
液晶聚合物 (LCP)
Renk (parça)
白
Malzeme (kontaklar)
铜合金
弹簧钢
Yüzey (kontaklar)
Sn 界面端
UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı
V-0
RoHS
符合
ELV durumu
符合
Çin RoHS
e
REACH Annex XVII maddeleri
不包含
REACH ANNEX XIV maddeleri
不包含
REACH SVHC maddeleri
不包含
California Önerme 65 madde
有
California Önerme 65 madde
镍
Özellikler ve onaylar
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Ticari veriler
Ambalaj boyutu
75
Net ağırlık
2,06 g
Menşei ülkesi
Vietnam
Avrupa gümrük tarife numarası
85366990
GTIN
5713140209664
eCl@ss
27.460.201,00
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found