登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Endüstriyel konnektörler / Han
®
Yuvarlak konnektörler
Cihaz Bağlantısı
Endüstriyel Ethernet Switch'ler
Operatör arayüzleri
Elektro Mobilite için şarj ekipmanı
Aletler
Özelleştirilmiş çözümler
Kablo takımları ve kablolar
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
Cihaz Bağlantısı
PCB konnektörleri
Kart-kart konnektörleri
...
Kablo bağlantısı yoluyla
Kart konnektörleri
14 11 021 3002 333
型号: 14 11 021 3002 333
har-flexicon 2,54 MSH-2 SAMPLE BK
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
排针
水平
回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: 6 A
插针: 2
铜合金, 弹簧钢
镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 14 11 021 3002 333
har-flexicon 2,54 MSH-2 SAMPLE BK
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
Tanımlama
Kategori
Konnektörler
Seri
har-flexicon®
Eleman
Başlık
Teknik özellikler
Yatay
Sürüm
Sonlandırma yöntemi
Yeniden akış lehimleme sonlandırma (SMT)
Bağlantı türü
PCB'den kabloya
Kontak sayısı
2
Paket içeriği
Örnek
Teknik özellikler
Kontak sıraları
1
Kontak aralığı (sonlandırma tarafı)
2,54 mm
Nominal akım
6 A
Çalışma Gerilimi
160 V
Nominal darbe gerilimi
2,5 kV
Kirlilik derecesi
3
Açıklık mesafesi
1,5 mm
Creepage mesafesi
1,6 mm
Yalıtım direnci
>10
9
Ω
Kontak direnci
≤ 20 mΩ
Sıcaklık sınırlaması
-40 ... +125 °C
Yerleştirme kuvveti
≤ 10 N
Geri çekilme kuvveti
≥ 2 N
Yalıtım grubu
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Titreşim direnci
5-150 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2h/eksen
Malzeme özellikleri
Malzeme (parça)
Sıvı Kristal Polimer (LCP)
Renk (parça)
Siyah
Malzeme (kontaklar)
Bakır alaşımı
Çelik yay
Yüzey (kontaklar)
Ni üzerinden Sn Eşleşme tarafı
Ni üzerinden Sn Sonlandırma tarafı
UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı
V-0
RoHS
uyumlu
ELV durumu
uyumlu
Çin RoHS
e
REACH Annex XVII maddeleri
İçermez
REACH ANNEX XIV maddeleri
İçermez
REACH SVHC maddeleri
İçermez
California Önerme 65 madde
İçermez
Özellikler ve onaylar
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Ticari veriler
Ambalaj boyutu
1
Net ağırlık
1 g
Menşei ülkesi
Almanya
Avrupa gümrük tarife numarası
85366990
GTIN
5713140112438
eCl@ss
27.460.201,00
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 15