配套产品
配套产品
Combinables
1
型号: 14 11 071 3002 000
har-flexicon 2,54 MSH-7 T44 BK 600pcs
har-flexicon 2,54 MSH-7 T44 BK 600pcs

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
排针
水平
回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: ‌6 A
插针: 7
铜合金, 弹簧钢
镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
自定义降额工具
免费样品
型号: 14 11 071 3002 000
har-flexicon 2,54 MSH-7 T44 BK 600pcs
注释
比较
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
产品详情
名称
  • カテゴリ コネクタ
  • 製品シリーズ har-flexicon®
  • エレメント ヘッダー
  • 仕様 水平方向
バージョン
  • 結線方式 リフロー半田付け端子 (SMT)
  • 接続タイプ 基板対ケーブル
  • コンタクト数 7
  • 梱包内容 1リールに600ピース
技術的特性
  • コンタクト列 1
  • コンタクトピッチ(結線側) 2.54 mm
  • 定格電流 ‌ 6 A
  • 定格電圧 160 V
  • 定格サージ電圧 2.5 kV
  • 汚染度 3
  • 空間距離 ‌ 1.5 mm
  • 沿面絶縁距離 ‌ 1.6 mm
  • 絶縁抵抗 >109 Ω
  • 接触抵抗 ≤ 20 mΩ
  • 使用温度範囲 -40 ... +125 °C
  • 挿入力 ≤ 35 N
  • 引抜力 ≥ 7 N
  • 絶縁グループ IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • 耐振動性 5~150Hz、5g、0.35mm、2h/軸
材質
  • 材質 (インサート) 液晶聚合物 (LCP)
  • カラー(インサート) 黑色
  • 材質 (コンタクト)
    铜合金
    弹簧钢
  • 表面 (コンタクト)
    镍表面镀锡 界面端
    镍表面镀锡 接线端
  • 材料の難燃性 UL94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELVステータス 符合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 不包含
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 不包含
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 不包含
  • カリフォルニアProposition 65物質
  • カリフォルニアProposition 65物質
仕様および認証
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 1.02 g
  • 原産国 ドイツ
  • 欧州関税番号 85366990
  • GTIN 5713140112643
  • eCl@ss 27,460,201.00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 15
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较