配套产品
配套产品
Combinables
1
型号: 14 11 081 3002 333
har-flexicon 2,54 MSH-8 SAMPLE BK
har-flexicon 2,54 MSH-8 SAMPLE BK

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
排针
水平
回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: ‌6 A
插针: 8
铜合金, 弹簧钢
镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
自定义降额工具
免费样品
型号: 14 11 081 3002 333
har-flexicon 2,54 MSH-8 SAMPLE BK
注释
比较
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
产品详情
식별
  • 카테고리 커넥터
  • 제품 시리즈 har-flexicon®
  • 요소 헤더
  • 사양 수평적
버전
  • 터미네이션 방법 回焊焊接接线方式 (SMT)
  • 연결 유형 PCB至电缆
  • 컨택트핀 개수 8
  • 패키지 내용 样品
기술적 특성
  • 접점 열 1
  • 단자 중심간 거리 (터미네이션 측면) 2.54 mm
  • 정격 전류 ‌ 6 A
  • 정격 전압 160 V
  • 정격 임펄스 전압 2.5 kV
  • 오염도 3
  • 기중 거리 ‌ 1.5 mm
  • 연면 거리 ‌ 1.6 mm
  • 절연 저항 >109 Ω
  • 접점 저항 ≤ 20 mΩ
  • 제한 온도 -40 ... +125 °C
  • 삽입 포스 ≤ 40 N
  • 철수 포스 ≥ 8 N
  • 고립 그룹 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • 진동 저항 5-150 Hz,5 g,.35 mm,2h/轴
자재 특성
  • 재료 (인서트) 液晶聚合物 (LCP)
  • 컬러 (인서트) 黑色
  • 재료 (접점)
    铜合金
    弹簧钢
  • 표면 (접점)
    镍表面镀锡 界面端
    镍表面镀锡 接线端
  • UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 상태 符合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 不包含
  • REACH ANNEX XIV 물질 不包含
  • REACH SVHC 물질 不包含
  • 캘리포니아 법령 65 물질
  • 캘리포니아 법령 65 물질
상세명세 및 승인
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 2.5 g
  • 원산지 독일
  • 유럽 관세 번호 85366990
  • GTIN 5713140112698
  • eCl@ss 27,460,201.00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 15
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较