登錄 myHARTING
配置器
제품군
제품군
Endüstriyel konnektörler / Han
®
원형 콘넥터
디바이스 연결장치
산업용 이더넷 스위치
운영자 인터페이스
전기차량용 충전 설비
공구
고객맞춤형 솔루션
케이블 어셈블리 & 벌크 케이블
myHARTING
다운로드 / 카탈로그 주문
다운로드 / 카탈로그 주문
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Accessories
1
没有可用数据
eShop
Cihaz Bağlantısı
PCB konnektörleri
...
Bağlantı ucu blokları
Kablo bağlantısı
14 01 121 3102 000
型号: 14 01 121 3102 000
har-flexicon 2,54 TSPH-12 T56 BK 500pcs
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
PCB接线端子
水平
推入弹式簧笼接线, 回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: 6 A
插针: 12
铜合金
镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 14 01 121 3102 000
har-flexicon 2,54 TSPH-12 T56 BK 500pcs
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Accessories
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Tanımlama
Kategori
Konnektörler
Seri
har-flexicon®
Eleman
PCB terminal bloku
Teknik özellikler
Yatay
Özellikler
Yeniden bağlanma: 10 defa (yalnızca aynı veya daha büyük kesitle)
Sürüm
Sonlandırma yöntemi
İtmeli yaylı kafes sonlandırma
Yeniden akış lehimleme sonlandırma (SMT)
Bağlantı türü
PCB'den kabloya
Kontak sayısı
12
Ayrıntılar
III/2 ile 32 V nominal gerilimde 0,75 mm²'ye kadar iletken kesiti (katı/çok damarlı) mümkündür.
Paket içeriği
Bir makarada 500 parça
Teknik özellikler
İletken kesiti (mm²)
0,14 ... 0,5 mm² Tek damarlı
0,2 ... 0,5 mm² Çok damarlı
0,25 ... 0,34 mm² Çok damarlı, yüksüklü, plastik kılıfsız
İletken kesiti (AWG)
AWG 26 ... AWG 20
Kontak sıraları
1
Kontak aralığı (sonlandırma tarafı)
2,54 mm
Nominal akım
6 A
Çalışma Gerilimi
160 V
Nominal darbe gerilimi
2,5 kV
Kirlilik derecesi
3
Açıklık mesafesi
1,5 mm
Creepage mesafesi
1,6 mm
Yalıtım direnci
>10
9
Ω
Kontak direnci
≤ 20 mΩ
Sıyırma uzunluğu
6 mm
Sıcaklık sınırlaması
-40 ... +125 °C
Yerleştirme kuvveti
≤ 60 N
Geri çekilme kuvveti
≥ 12 N
Yalıtım grubu
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Titreşim direnci
5-150 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2h/eksen
Malzeme özellikleri
Malzeme (parça)
Sıvı Kristal Polimer (LCP)
Renk (parça)
Siyah
Malzeme (kontaklar)
Bakır alaşımı
Yüzey (kontaklar)
Ni üzerinden Sn Eşleşme tarafı
Ni üzerinden Sn Sonlandırma tarafı
UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı
V-0
RoHS
uyumlu
ELV durumu
uyumlu
Çin RoHS
e
REACH Annex XVII maddeleri
İçermez
REACH ANNEX XIV maddeleri
İçermez
REACH SVHC maddeleri
İçermez
California Önerme 65 madde
Evet
California Önerme 65 madde
Kurşun
Nikel
Özellikler ve onaylar
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Ticari veriler
Ambalaj boyutu
1
Net ağırlık
2.680 g
Menşei ülkesi
Almanya
Avrupa gümrük tarife numarası
85366990
GTIN
5713140111349
eCl@ss
27.460.201,00
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
PCB 多方面的 ECAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 15