登錄 myHARTING
配置器
Produkte
Produkte
Industrie-Steckverbinder / Han
®
Rundsteckverbinder
Geräteanschlusstechnik
Industrial Ethernet Switches
Bedien- und Anzeigeelemente
Ladeequipment für Elektromobilität
Werkzeuge
Kundenspezifische Lösungen
Systemverkabelung & Rohkabel
myHARTING
Downloads / Katalogbestellung
Downloads / Katalogbestellung
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparaturservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Zubehör
1
没有可用数据
eShop
Geräteanschlusstechnik
Leiterplattensteckverbinder
...
Anschlussblöcke
Kabelverbindungen
14 01 021 3101 000
型号: 14 01 021 3101 000
har-flexicon 2,54 TSPV-2 T24 BK 250pcs
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
PCB接线端子
垂直
推入弹式簧笼接线, 回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: 6 A
插针: 2
铜合金
镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 14 01 021 3101 000
har-flexicon 2,54 TSPV-2 T24 BK 250pcs
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Zubehör
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Bezeichnung
Kategorie
连接器
Baureihe
har-flexicon®
Komponente
PCB接线端子
Beschreibung
垂直
Merkmale
重新连接:10 次(只有相同或更大横截面)
Ausführung
Anschlussart
推入弹式簧笼接线
回焊焊接接线方式 (SMT)
Art der Verbindung
PCB至电缆
Kontaktanzahl
2
Hinweise
在过压种类 III,污染等级 2,额定电压为 32V 的应用中,导体截面积最高达 0.75 mm²。
Lieferumfang
每卷 250 个
Technische Kennwerte
Leiterquerschnitt (mm²)
0.14 ... 0.5 mm² 实心
0.2 ... 0.5 mm² 绞线
0.25 ... 0.34 mm² 绞线,带套管,不带塑料套筒
Leiterquerschnitt (AWG)
AWG 26 ... AWG 20
Steckkontaktreihen
1
Raster, anschlussseitig
2.54 mm
Bemessungsstrom
6 A
Bemessungsspannung
160 V
Bemessungsstoßspannung
2.5 kV
Verschmutzungsgrad
3
Luftstrecke
1.5 mm
Kriechstrecke
1.6 mm
Isolationswiderstand
>10
9
Ω
Durchgangswiderstand
≤ 20 mΩ
Abisolierlänge
6 mm
Grenztemperatur
-40 ... +125 °C
Steckkraft
≤ 10 N
Ziehkraft
≥ 2 N
Isolierstoffgruppe
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Vibrationsbeständigkeit
5-150 Hz,5 g,.35 mm,2h/轴
Materialeigenschaften
Werkstoff Einsatz
液晶聚合物 (LCP)
Farbe Einsatz
黑色
Werkstoff Kontakte
铜合金
Kontaktoberfläche
镍表面镀锡 界面端
镍表面镀锡 接线端
Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94
V-0
RoHS
符合
ELV Status
符合
China RoHS
e
REACH Annex XVII Stoffe
不包含
REACH ANNEX XIV Stoffe
不包含
REACH SVHC Stoffe
不包含
California Proposition 65 Stoffe
有
California Proposition 65 Stoffe
铅
镍
Normen und Zulassungen
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
1
Nettogewicht
1,399 g
Ursprungsland
德国
europäische Zolltarifnummer
85366990
GTIN
5713140110922
eCl@ss
27460201 印刷电路板连接器
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 15