登錄 myHARTING
配置器
Продукция
Продукция
Промышленные соединители / Han
®
Круглые соединители
Подключение устройств
Промышленные коммутаторы Ethernet
Интерфейсы оператора
Зарядное оборудование для электромобилей
Инструменты
Индивидуальные решения
Кабельные сборки и жгуты
myHARTING
Загрузить / Заказать каталоги
Загрузить / Заказать каталоги
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Ремонт оборудования
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Accessories
1
没有可用数据
eShop
Подключение устройств
Соединители для печатных плат
...
Клеммные блоки
Wire connection
14 01 061 3101 000
型号: 14 01 061 3101 000
har-flexicon 2,54 TSPV-6 T44 BK 250pcs
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
PCB接线端子
垂直
推入弹式簧笼接线, 回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: 6 A
插针: 6
铜合金
镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 14 01 061 3101 000
har-flexicon 2,54 TSPV-6 T44 BK 250pcs
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Accessories
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Название
Категория
连接器
Серия
har-flexicon®
Элемент
PCB接线端子
Спецификация
垂直
Характеристики
重新连接:10 次(只有相同或更大横截面)
Версия
Метод подключения
推入弹式簧笼接线
回焊焊接接线方式 (SMT)
Тип соединения
PCB至电缆
Число контактов
6
Подробные данные
在过压种类 III,污染等级 2,额定电压为 32V 的应用中,导体截面积最高达 0.75 mm²。
Содержимое упаковки
每卷 250 个
技术参数
Поперечное сечение проводника
0.14 ... 0.5 mm² 实心
0.2 ... 0.5 mm² 绞线
0.25 ... 0.34 mm² 绞线,带套管,不带塑料套筒
Поперечное сечение провода [AWG]
AWG 26 ... AWG 20
Ряды контактов
1
Шаг контактов (сторона подключения)
2.54 mm
Номинальный ток
6 A
Номинальное напряжение
160 V
Номинальное импульсное напряжение
2.5 kV
Степень загрязнения
3
Расстояние между проводниками
1.5 mm
Длина пути тока утечки
1.6 mm
Сопротивление изоляции
>10
9
Ω
Сопротивление контактов
≤ 20 mΩ
Длина снятия изоляции
6 mm
Предельная температура
-40 ... +125 °C
Усилие вставки
≤ 30 N
Усилие расстыковки
≥ 6 N
Изоляционная группа
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Виброустойчивость
5-150 Hz,5 g,.35 mm,2h/轴
材料特性
材料(插芯)
液晶聚合物 (LCP)
颜色(插芯)
黑色
材料(插针)
铜合金
表面(插针)
镍表面镀锡 界面端
镍表面镀锡 接线端
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
铅
镍
规格和认证
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Коммерческие данные
Размер упаковки
1
Вес нетто
1,700 g
Страна изготовления
德国
код ТН ВЭД ЕС
85366990
GTIN
5713140111080
eCl@ss
27460201 印刷电路板连接器
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
PCB 多方面的 ECAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 15