Förbindningsteknik
PCB-kontaktdon
...
Anslutningsblock
Ledarförbindning
14 01 091 3101 333
型号: 14 01 091 3101 333
har-flexicon 2,54 TSPV-9 SAMPLE BK
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
PCB接线端子
垂直
推入弹式簧笼接线, 回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: 6 A
插针: 9
铜合金
镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 14 01 091 3101 333
har-flexicon 2,54 TSPV-9 SAMPLE BK
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
饰品
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
连接器
系列
har-flexicon®
原件
PCB接线端子
规格
垂直
特点
重新连接:10 次(只有相同或更大横截面)
版本
接线方式
推入弹式簧笼接线
回焊焊接接线方式 (SMT)
连接方式
PCB至电缆
针数
9
详细资料
在过压种类 III,污染等级 2,额定电压为 32V 的应用中,导体截面积最高达 0.75 mm²。
包装内容
样品
技术参数
导体截面积 (mm²)
0.14 ... 0.5 mm² 实心
0.2 ... 0.5 mm² 绞线
0.25 ... 0.34 mm² 绞线,带套管,不带塑料套筒
导体截面积 (AWG)
AWG 26 ... AWG 20
插针排
1
针间距(接线端)
2.54 mm
额定电流
6 A
额定电压
160 V
额定脉沖电压
2.5 kV
污染等级
3
放电距离
1.5 mm
爬电距离
1.6 mm
绝缘阻抗
>10
9
Ω
接触电阻
≤ 20 mΩ
剥线长度
6 mm
极限温度
-40 ... +125 °C
插入力
≤ 45 N
拔出力
≥ 9 N
绝缘组
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
抗震
5-150 Hz,5 g,.35 mm,2h/轴
材料特性
材料(插芯)
液晶聚合物 (LCP)
颜色(插芯)
黑色
材料(插针)
铜合金
表面(插针)
镍表面镀锡 界面端
镍表面镀锡 接线端
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
铅
镍
规格和认证
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
商业数据
包装尺寸
1
净重
3.43 g
原产国
德国
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140111219
eCl@ss
27460201 印刷电路板连接器
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 15