PCB 连接器
板对板连接器
...
通过电缆连接
电缆连接器和电缆组件
14 31 221 4402 000
型号: 14 31 221 4402 000
har-flexicon 3,50 FSH-22 GN
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
水平
螺栓接线
额定电流: 10 A
插针: 22
铜合金
Sn 界面端
编码: 请单独订购编码针。
聚酰胺 (PA), 聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
绿色
注释
比较
该产品可应要求提供。
请联系您当地的分销合作伙伴。
型号: 14 31 221 4402 000
har-flexicon 3,50 FSH-22 GN
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
2
饰品
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificatie
Categorie
Connectors
Serie
har-flexicon®
Element
Connector
Specificatie
Horizontaal
Versie
Aansluitmethode
Schroefaansluiting
Verbindingstype
PCB naar kabel
Aantal contacten
22
Codering
Bestel coderingspinnen apart.
Technische eigenschappen
Dwarsdoorsnede geleider (mm²)
0,05 ... 1,5 mm² Massief
0,05 ... 1 mm² Geslagen
0,5 ... 1 mm² Geslagen, met ferrules, zonder kunststof bus
0,1 ... 1 mm² Geslagen, met ferrules, met kunststof bus
Dwarsdoorsnede geleider (AWG)
AWG 30 ... AWG 14
Contactrijen
1
Contactpitch (aansluitzijde)
3,5 mm
Nominale stroom
10 A
Nominale spanning
150 V
Nominale impulsspanning
2,5 kV
Mate van verontreiniging
3
Striplengte
5 ... 6 mm
Aanhaalkoppel
0,2 ... 0,25 Nm
Beperkt de temperatuur
-40 ... +110 °C
Maat
M2
Isolatiegroep
I (600 ≤ CTI)
Materiaaleigenschappen
Materiaal (insteekstuk)
Polyamide (PA)
Polyftalamide (PPA)
Kleur (insteekstuk)
Groen
Materiaal (contacten)
Koperlegering
Oppervlak (contacten)
Sn Contact zijde
Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94
V-0
RoHS
conform met uitzondering
RoHS-uitzonderingen
6(c):
koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht
ELV-status
conform met uitzondering
China RoHS
50
REACH BIJLAGE XVII Stoffen
Niet ingesloten
REACH BIJLAGE XIV Stoffen
Niet ingesloten
REACH SVHC Stoffen
Ja
REACH SVHC Stoffen
Lood
California Proposition 65 stoffen
Ja
California Proposition 65 stoffen
Lood
Specificaties en goedkeuringen
UL / CSA
UL 1059 XCFR2.E314677
CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
Goedkeuringen
CE
UKCA
Commerciële data
Verpakkingsmaat
1
Land van herkomst
Tsjechië
GTIN
5713140208780
eCl@ss
27.460.201,00
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 15