PCB 连接器
板对板连接器
...
通过电缆连接
电路板连接器
14 12 101 4002 000
型号: 14 12 101 4002 000
har-flexicon 3,50 MTH-10 BK
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
排针
水平
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: 11 A
插针: 10
铜合金
镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端
编码: 请单独订购编码针。
聚酰胺 (PA), 聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
黑色
注释
比较
免费样品
型号: 14 12 101 4002 000
har-flexicon 3,50 MTH-10 BK
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
Identificación
Categoría
连接器
Serie
har-flexicon®
Elemento
Encabezado
Especificaciones
水平
Versión
Método de terminación
回焊焊接接线方式 (THR)
Tipo de conexión
PCB至电缆
Número de contactos
10
Codificación
请单独订购编码针。
Características técnicas
Filas de contacto
1
Distancia entre contactos (lado de terminación)
3.5 mm
Corriente nominal
11 A
Voltaje nominal
150 V
Tensión de choque nominal
2.5 kV
Nivel de contaminación
3
Resistencia de aislamiento
>10
9
Ω
Resistencia de contacto
≤ 15 mΩ
Temperatura de limitación
-40 ... +110 °C
Fuerza de inserción
≤ 30 N
Fuerza de extracción
≥ 15 N
Grupo de aislamiento
I (600 ≤ CTI)
Propiedades del material
Material (aislante)
聚酰胺 (PA)
聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
Color (aislante)
黑色
Material (contactos)
铜合金
Superficie (contactos)
镍表面镀锡 界面端
镍表面镀锡 接线端
Clase de inflamabilidad del material según UL 94
V-0
RoHS
符合
Estado ELV
符合
China RoHS
e
Sustancias REACH ANNEX XVII
不包含
Sustancias REACH ANNEX XIV
不包含
Sustancias REACH SVHC
不包含
Especificaciones y homologaciones
UL / CSA
UL 1059 XCFR2.E314677
CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
Certificaciones
CE
UKCA
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
100
Peso neto
3,99 g
País de origen
República Checa
Número europeo de arancel aduanero
85366990
GTIN
5713140114128
eCl@ss
27.460.201,00
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found