配套产品
配套产品 新
Combinables
1
Accessories
1
型号: 14 12 091 4006 000
har-flexicon 3,50 MTH-9 BK SL
har-flexicon 3,50 MTH-9  BK SL

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
排针
水平
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: ‌11 A
插针: 9
铜合金
镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端
编码: 请单独订购编码针。
PCB 固定: 带螺纹法兰
聚酰胺 (PA), 聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
黑色
注释
比较
型号: 14 12 091 4006 000
har-flexicon 3,50 MTH-9 BK SL
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
Combinables
1
Accessories
1
产品详情
Identificação
  • Categoria Conectores
  • Série har-flexicon®
  • Elemento Cabeçalho
  • Especificação Horizontal
Versão
  • Método de terminação Terminação de soldagem por refluxo (THR)
  • Tipo de conexão PCB ao cabo
  • Número de Pólos 9
  • Codificação Por favor solicite pinos de codificação separadamente.
  • Fixação do PCB Com flange com rosca
Características técnicas
  • Fileiras de contatos 1
  • Espaçador de contato (lado da terminação) 3,5 mm
  • Corrente Nominal ‌ 11 A
  • Tensão Nominal 150 V
  • Tensão nominal de impulso 2,5 kV
  • Grau de poluição 3
  • Resistência de isolamento >109 Ω
  • Resistência de contato ≤ 15 mΩ
  • Limitação de temperatura -40 ... +110 °C
  • Força de inserção ≤ 27 N
  • Força de retirada ≥ 13,5 N
  • Grupo de isolação I (600 ≤ CTI)
Propriedades do material
  • Material (inserto)
    Poliamida (PA)
    Poliftalamida (PPA)
  • Cor (inserto) Preto
  • Material (contatos) Liga de cobre
  • Superfície (contatos)
    Sn sobre Ni Lado de conexão
    Sn sobre Ni Lado da terminação
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 V-0
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Níquel
Especificações e aprovações
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
  • Aprovações
    CE
    UKCA
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 100
  • Peso líquido 3,084 g
  • País de origem República Tcheca
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
  • GTIN 5713140206267
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415