登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Průmyslové konektory / Han
®
Kruhové konektory
Konektivita pro zařízení
Průmyslové ethernetové switche
Ovládací rozhraní
Nabíjecí zařízení pro elektromobily
Nástroje
Řešení na míru
Osazené kabely a kabelová metráž
myHARTING
Téléchargements / commande de catalogues
Téléchargements / commande de catalogues
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Konektivita pro zařízení
PCB konektory
...
Svorky
Přípojka pro vodiče
14 02 031 4101 000
型号: 14 02 031 4101 000
har-flexicon 3,50 TTPV-3 BK
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
PCB接线端子
垂直
推入弹式簧笼接线, 回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: 10 A
插针: 3
铜合金
镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端
聚酰胺 (PA), 聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
黑色
注释
比较
免费样品
型号: 14 02 031 4101 000
har-flexicon 3,50 TTPV-3 BK
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikace
Kategorie
Konektory
Řada
har-flexicon®
Prvek
Svorka na desku plošných spojů
Specifikace
Svislý
Verze
Způsob připojení
Pružinové připojení Push-in
Pájení přetavením s osazováním do průchozích otvorů (THR)
Typ připojení
PCB deska–kabel
Počet kontaktů
3
Technické vlastnosti
Průřez vodiče (mm²)
0,14 ... 1,5 mm² Plný
0,14 ... 1,5 mm² Laněný
0,5 ... 1,5 mm² Laněné, s dutinkami, bez izolace
0,1 ... 1,5 mm² Laněné, s dutinkami, s izolací
Průřez vodiče (AWG)
AWG 30 ... AWG 16
Řady kontaktů
1
Rozteč kontaktů (na straně připojení)
3,5 mm
Jmenovitý proud
10 A
Jmenovité napětí
220 V
Jmenovité rázové napětí
4 kV
Stupeň znečištění
3
Izolační odpor
>10
9
Ω
Vnitřní odpor
≤ 15 mΩ
Délka odizolování
9 ... 10 mm
Mezní teplota
-40 ... +110 °C
Izolační skupina
I (600 ≤ CTI)
Vlastnosti materiálu
Materiál (vložka)
Polyamid (PA)
Polyftalamid (PPA)
Barva (vložka)
Černá
Materiál (kontakty)
Slitina mědi
Povrch (kontaktů)
Sn na Ni Na straně konektoru
Sn na Ni Na straně připojení
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94
V-0
RoHS
V souladu s předpisy
ELV status
V souladu s předpisy
Čína RoHS
e
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH
Neobsahuje
Specifikace a schválení
UL / CSA
UL 1059 XCFR2.E314677
CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
Schválení
CE
UKCA
Obchodní údaje
Velikost balení
200
Hmotnost netto
2,876 g
Země původu
Česko
Evropské číslo celního tarifu
85366990
GTIN
5713140111509
eCl@ss
27.460.201,00
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found