登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
工業用連接器 / Han
®
圓形連接器
板端連接器
工業乙太網路交換機
按鈕開關
電動汽車充電設備
工具
定製化解決方案
電纜組件和散裝電纜
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
2
Accessories
1
没有可用数据
eShop
板端連接器
PCB 連接器
板對板連接器
...
透過電纜連接
電纜連接器和電纜組件
14 31 131 5102 000
型号: 14 31 131 5102 000
har-flexicon 3,81 FPH-13 GN
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
水平
推入弹式簧笼接线
额定电流: 11 A
插针: 13
铜合金
Sn 界面端
编码: 请单独订购编码针。
聚酰胺 (PA), 聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
绿色
注释
比较
该产品可应要求提供。
请联系您当地的分销合作伙伴。
型号: 14 31 131 5102 000
har-flexicon 3,81 FPH-13 GN
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
Identificación
Categoría
Conectores
Serie
har-flexicon®
Elemento
Conector
Especificaciones
Horizontal
Versión
Método de terminación
Terminación Push-in-spring-cage
Tipo de conexión
De placa de circuitos impresos a cable
Número de contactos
13
Codificación
Por favor, pida los contactos de codificación por separado.
Características técnicas
Sección de conductor (mm²)
0,14 ... 1,5 mm² Sencillo
0,14 ... 1,5 mm² Trenzado
0,5 ... 1,5 mm² Trenzado, con mangos, sin funda de plástico
0,1 ... 1,5 mm² Trenzado, con mangos, con funda de plástico
Sección de cable (AWG)
AWG 30 ... AWG 14
Filas de contacto
1
Distancia entre contactos (lado de terminación)
3,81 mm
Corriente nominal
11 A
Voltaje nominal
150 V
Voltaje de choque nominal
2,5 kV
Nivel de contaminación
3
Longitud de pelado
9 ... 10 mm
Temperatura de limitación
-40 ... +110 °C
Grupo de aislamiento
I (600 ≤ CTI)
Propiedades del material
Material (inserto)
Poliamida (PA)
Poliftalamida (PPA)
Color (inserto)
Verde
Material (contactos)
Aleación de cobre
Superficie (contactos)
Sn Lado de acoplamiento
Clase de inflamabilidad del material según UL 94
V-0
RoHS
conforme
Estado ELV
conforme
China RoHS
e
Sustancias REACH ANNEX XVII
No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV
No incluido
Sustancias REACH SVHC
No incluido
Especificaciones y homologaciones
UL / CSA
UL 1059 XCFR2.E314677
CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
Certificaciones
CE
UKCA
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
País de origen
República Checa
GTIN
5713140209916
eCl@ss
27.460.201,00
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 15