配套产品
配套产品 新
Combinables
2
饰品
1
型号: 14 12 211 5002 000
har-flexicon 3,81 MTH-21 BK
har-flexicon 3,81 MTH-21 BK

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
排针
水平
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: ‌11 A
插针: 21
铜合金
镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端
编码: 请单独订购编码针。
聚酰胺 (PA), 聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
黑色
注释
比较
该产品可应要求提供。请联系您当地的分销合作伙伴。
型号: 14 12 211 5002 000
har-flexicon 3,81 MTH-21 BK
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
Combinables
2
饰品
1
产品详情
식별
  • 카테고리 커넥터
  • 제품 시리즈 har-flexicon®
  • 요소 헤더
  • 사양 수평적
버전
  • 터미네이션 방법 리플로우 솔더링 터미네이션 (THR)
  • 연결 유형 PCB와 케이블 간 연결
  • 컨택트핀 개수 21
  • 코딩 코딩 핀은 별도 주문하십시오.
기술적 특성
  • 접점 열 1
  • 단자 중심간 거리 (터미네이션 측면) 3.81 mm
  • 정격 전류 ‌ 11 A
  • 정격 전압 150 V
  • 정격 임펄스 전압 2.5 kV
  • 오염도 3
  • 절연 저항 >109 Ω
  • 접점 저항 ≤ 15 mΩ
  • 제한 온도 -40 ... +110 °C
  • 삽입 포스 ≤ 63 N
  • 철수 포스 ≥ 31.5 N
  • 고립 그룹 I (600 ≤ CTI)
자재 특성
  • 재료 (인서트)
    폴리아미드 (PA)
    폴리프탈아미드 (PPA)
  • 컬러 (인서트) 검정색
  • 재료 (접점) 구리 합금
  • 표면 (접점)
    Ni 주석 도금 체결 측면
    Ni 주석 도금 터미네이션 사이드
  • UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 V-0
  • RoHS 준수
  • ELV 상태 준수
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 no
상세명세 및 승인
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
  • 승인규격
    CE
    UKCA
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 원산지 체코
  • GTIN 5713140206649
  • eCl@ss 27,460,201.00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415