登錄 myHARTING
配置器
Продукция
Продукция
Промышленные соединители / Han
®
Круглые соединители
Подключение устройств
Промышленные коммутаторы Ethernet
Интерфейсы оператора
Зарядное оборудование для электромобилей
Инструменты
Индивидуальные решения
Кабельные сборки и жгуты
myHARTING
Загрузить / Заказать каталоги
Загрузить / Заказать каталоги
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Ремонт оборудования
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
3
饰品
1
没有可用数据
eShop
Подключение устройств
Соединители для печатных плат
Соединители для соединения печатных плат между собой
...
Через кабельное соединение
Board connectors
14 12 141 5001 000
型号: 14 12 141 5001 000
har-flexicon 3,81 MTV-14 BK
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
排针
垂直
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: 11 A
插针: 14
铜合金
镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端
编码: 请单独订购编码针。
聚酰胺 (PA), 聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
黑色
注释
比较
型号: 14 12 141 5001 000
har-flexicon 3,81 MTV-14 BK
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
3
饰品
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Название
Категория
Connectors
Серия
har-flexicon®
Элемент
Header
Спецификация
Vertical
Версия
Метод подключения
Reflow soldering termination (THR)
Тип соединения
PCB to cable
Число контактов
14
Кодирование
Please order coding pins separately.
Технические характеристики
Ряды контактов
1
Шаг контактов (сторона подключения)
3.81 mm
Номинальный ток
11 A
Номинальное напряжение
150 V
Номинальное импульсное напряжение
2.5 kV
Степень загрязнения
3
Сопротивление изоляции
>10
9
Ω
Сопротивление контактов
≤ 15 mΩ
Предельная температура
-40 ... +110 °C
Усилие вставки
≤ 42 N
Усилие расстыковки
≥ 21 N
Изоляционная группа
I (600 ≤ CTI)
Свойства материала
Материал (контактная вставка)
聚酰胺 (PA)
聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
Цвет (контактная вставка)
Black
Материал (контакты)
铜合金
Поверхность (контакты)
Sn over Ni Mating side
Sn over Ni Termination side
Группа горючести материала согласно UL 94
V-0
RoHS
符合
Состояние ВЭА
符合
China RoHS
e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
不包含
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
不包含
Особо опасные жидкости предписания REACH
不包含
Спецификации и допуски
UL / CSA
UL 1059 XCFR2.E314677
CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
Допуски:
CE
UKCA
Коммерческие данные
Размер упаковки
50
Вес нетто
0.1 g
Страна изготовления
Italy
код ТН ВЭД ЕС
85366990
GTIN
5713140206717
eCl@ss
27460201 PCB connector (board connector)
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found